17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

デラックス股関節ベルトサポーター

デラックス股関節ベルトサポーター
通常単価(税別)
11,715円
税込単価
12,887円
通常出荷日:11日目

【特長】・『デラックス股関節ベルトサポーター 腰痛緩和 姿勢補正 両足男女兼用』は、これ一本で股関節を...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300055057677-8324
4580456664798
グリーンクロス デラックス股関節ベルトサポーター 腰痛緩和 姿勢補正 両足男女兼用 L~LL
特長
『デラックス股関節ベルトサポーター 腰痛緩和 姿勢補正 両足男女兼用』は、これ一本で股関節を正しい位置にサポートします。
腰痛や股関節の痛みで、歩行・立ち上がりの時の悩みを解決したいという思いから整体師の中井先生が考案しました。
素材と形状にとことんこだわって作ったベルトです。
股関節が歪むと、骨盤まわりも歪んでいきます。
その結果で腰痛、肩こりの原因となります。
また体の冷え、むくみに繋がります。
股関節を正しい位置にサポートする事で、股関節の痛み、腰痛、肩こり等を解消いたします。
最大の特徴は一本で左右どちらの股関節もケアできるところです。
用途
歩行時、立ち座りの痛みや辛みが気になる方、腰、肩、背筋の痛みが辛いと感じられる方、いつもの股関節サポーターよりクッション性、補正力高いものをお探しの方に。
商品スペック
仕様・規格
折畳時サイズ(mm):幅300×奥行300×高さ50
対応サイズ(cm):骨盤回り90~110、太もも周り45~65
カラー:ブラック
材質
ナイロン、ポリエステル、ポリエチレンフォーム、ポリエステル系軟質ウレタンフォーム、ポリウレタン
質量・質量単位
170g
6300055059677-8411
4580456664774
グリーンクロス デラックス股関節ベルトサポーター 腰痛緩和 姿勢補正 両足男女兼用 S~M
特長
『デラックス股関節ベルトサポーター 腰痛緩和 姿勢補正 両足男女兼用』は、これ一本で股関節を正しい位置にサポートします。
腰痛や股関節の痛みで、歩行・立ち上がりの時の悩みを解決したいという思いから整体師の中井先生が考案しました。
素材と形状にとことんこだわって作ったベルトです。
股関節が歪むと、骨盤まわりも歪んでいきます。
その結果で腰痛、肩こりの原因となります。
また体の冷え、むくみに繋がります。
股関節を正しい位置にサポートする事で、股関節の痛み、腰痛、肩こり等を解消いたします。
最大の特徴は一本で左右どちらの股関節もケアできるところです。
用途
歩行時、立ち座りの痛みや辛みが気になる方、腰、肩、背筋の痛みが辛いと感じられる方、いつもの股関節サポーターよりクッション性、補正力高いものをお探しの方に。
商品スペック
仕様・規格
折畳時サイズ(mm):幅300×奥行300×高さ50
対応サイズ(cm):骨盤回り70~90、太もも周り35~55
カラー:ブラック
材質
ナイロン、ポリエステル、ポリエチレンフォーム、ポリエステル系軟質ウレタンフォーム、ポリウレタン
質量・質量単位
150g

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

対応サイズ

(cm)

最小発注数量
4580456664798
170.000
677-8324
骨盤回り90~110、太もも周り45~65
1個
4580456664774
150.000
677-8411
骨盤回り70~90、太もも周り35~55
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,715円
( 12,887円 )
11日目
11,715円
( 12,887円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・『デラックス股関節ベルトサポーター 腰痛緩和 姿勢補正 両足男女兼用』は、これ一本で股関節を正しい位置にサポートします
・腰痛や股関節の痛みで、歩行・立ち上がりの時の悩みを解決したいという思いから整体師の中井先生が考案しました
・素材と形状にとことんこだわって作ったベルトです
・股関節が歪むと、骨盤まわりも歪んでいきます
・その結果で腰痛、肩こりの原因となります
・また体の冷え、むくみに繋がります
・股関節を正しい位置にサポートする事で、股関節の痛み、腰痛、肩こり等を解消いたします
・最大の特徴は一本で左右どちらの股関節もケアできるところです
【用途】
・歩行時、立ち座りの痛みや辛みが気になる方、腰、肩、背筋の痛みが辛いと感じられる方、いつもの股関節サポーターよりクッション性、補正力高いものをお探しの方に
【材質】
・ナイロン、ポリエステル、ポリエチレンフォーム、ポリエステル系軟質ウレタンフォーム、ポリウレタン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デラックス股関節ベルトサポーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デラックス股関節ベルトサポーター
俺のサポーター
骨盤グイッと背筋Sラインベルト
腰をグイッと滑らくパワーベルト
ブラックサポーターSMG 全身アシストパワースーツ
バックプロテクター SP-100HT
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格11,715円19,881円8,818円7,924円20,860円45,912円
通常出荷日11日目8日目11日目11日目11日目8日目
材質1ナイロン、ポリエステル、ポリエチレンフォーム、ポリエステル系軟質ウレタンフォーム、ポリウレタン通気性メッシュ素材ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、レーヨン、天然ゴム【ベルト】ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン【補助ベルト】ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン【リング】ポリアセタールポリエステル、ナイロン、ポリウレタン生地:東レ・シックベール・防護芯:撥水性硬質ウレタン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト