17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

俺のサポーター

俺のサポーター
通常単価(税別)
19,881円
税込単価
21,869円
通常出荷日:8日目

【特長】・腰椎から骨盤まで強力にサポートします・自発熱パッドでぬくもり血行を促進します・3Dアーチ設計...

詳細を確認
  • 肌に合わない時はご使用をおやめください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300037637537-9018
4938463812501
グリーンクロス 俺のサポーター Mサイズ
特長
腰椎から骨盤まで強力にサポートします。
自発熱パッドでぬくもり血行を促進します。
3Dアーチ設計でぴったりフィットします。
2種類のボーンでしっかり腰を支えます。
男女兼用です。
用途
腰の負担軽減に。
腰の血行促に。
商品スペック
仕様・規格
男女兼用
ウエスト(cm):(目安)75~95
材質
通気性メッシュ素材
質量・質量単位
560g
6300037638538-0567
4938463812549
グリーンクロス 俺のサポーター Lサイズ
特長
腰椎から骨盤まで強力にサポートします。
自発熱パッドでぬくもり血行を促進します。
3Dアーチ設計でぴったりフィットします。
2種類のボーンでしっかり腰を支えます。
男女兼用です。
用途
腰の負担軽減に。
腰の血行促に。
商品スペック
仕様・規格
男女兼用
ウエスト(cm):(目安)95~115
材質
通気性メッシュ素材
質量・質量単位
560g
6300037639538-0520
4938463812570
グリーンクロス 俺のサポーター LLサイズ
特長
腰椎から骨盤まで強力にサポートします。
自発熱パッドでぬくもり血行を促進します。
3Dアーチ設計でぴったりフィットします。
2種類のボーンでしっかり腰を支えます。
男女兼用です。
用途
腰の負担軽減に。
腰の血行促に。
商品スペック
仕様・規格
男女兼用
ウエスト(cm):(目安)115~140
材質
通気性メッシュ素材
質量・質量単位
560g

型番リスト

表示件数

ウエスト(cm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
(目安)75~95
4938463812501
537-9018
1個
(目安)95~115
4938463812549
538-0567
1個
(目安)115~140
4938463812570
538-0520
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,881円
( 21,869円 )
8日目
19,881円
( 21,869円 )
8日目
19,881円
( 21,869円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・腰椎から骨盤まで強力にサポートします
・自発熱パッドでぬくもり血行を促進します
・3Dアーチ設計でぴったりフィットします
・2種類のボーンでしっかり腰を支えます
・男女兼用です
【用途】
・腰の負担軽減に
・腰の血行促進に
【材質】
・通気性メッシュ素材

ご注意

  • 肌に合わない時はご使用をおやめください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

俺のサポーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
俺のサポーター
ブラックサポーターSMG 全身アシストパワースーツ
バックプロテクター SP-100HT
革製ひざ当て
キトサム100
SAMターニケットXT
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格19,881円20,860円45,912円10,114円7,842円19,185円
通常出荷日8日目11日目8日目11日目11日目11日目
質量(g)560.000700.000500.000260.0008.000108.000
材質1通気性メッシュ素材ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン生地:東レ・シックベール・防護芯:撥水性硬質ウレタン牛床革、防炎加工綿、硬質ウレタンスポンジキトサンナイロン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト