ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

バックプロテクター SP-100HTG

バックプロテクター SP-100HTG 6300036509
通常単価(税別)
43,000円
税込単価
47,300円
通常出荷日:19日目

【特長】・落石などから背面を守るプロテクターです・ベルトがフリーサイズの為、すべての人に装着が可能です...

詳細を確認
  • 受注生産品のためお時間を頂く場合がございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300036509
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300036509の仕様・寸法情報

サイズ
W800×H450・カラー:グリーン(背面)
JANコード
4582643386995
質量(g)
500.000
トラスココード
511-7005
材質1
生地:東レ・シックベール・防護芯:撥水性硬質ウレタン
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300036509511-7005
4582643386995
グリーンクロス バックプロテクター SP-100HTG
特長
落石などから背面を守るプロテクターです。
ベルトがフリーサイズの為、すべての人に装着が可能です。
目立つグリーン色と高輝度反射材を使用しています。
用途
トンネル切羽作業の保護具に
商品スペック
仕様・規格
サイズ:W800×H450・カラー:グリーン(背面)
材質
生地:東レ・シックベール・防護芯:撥水性硬質ウレタン
質量・質量単位
500g

型番リスト

表示件数
型番
6300036509
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,000円
( 47,300円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・落石などから背面を守るプロテクターです
・ベルトがフリーサイズの為、すべての人に装着が可能です
・目立つグリーン色と高輝度反射材を使用しています
【用途】
・トンネル切羽作業の保護具に
【材質】
・生地:東レ・シックベール
・防護芯:撥水性硬質ウレタン

ご注意

  • 受注生産品のためお時間を頂く場合がございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バックプロテクター SP-100HTGの型番6300036509のページです。 型番6300036509に関する仕様情報を記載しております。
バックプロテクター SP-100HTGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バックプロテクター SP-100HTG
バックプロテクター SP-100HT
キトサム100
革製ひざ当て
NARターニケットCAT
俺のサポーター
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格43,000円45,912円7,842円10,114円15,299円19,881円
通常出荷日19日目8日目11日目11日目11日目8日目
サイズW800×H450・カラー:グリーン(背面)H450mm----
JANコード45826433869954582643383482082204500002545806463782764535851030013-
質量(g)500.000500.0008.000260.00082.200560.000
トラスココード511-7005473-7467531-0355434-3724530-7238-
材質1生地:東レ・シックベール・防護芯:撥水性硬質ウレタン生地:東レ・シックベール・防護芯:撥水性硬質ウレタンキトサン牛床革、防炎加工綿、硬質ウレタンスポンジナイロン通気性メッシュ素材

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました