ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

サンストッカー[[R2]] 210003

サンストッカー[[R2]] 210003 21000303BLSS2
通常単価(税別)
130,806
税込単価
143,887
通常出荷日:7日目

【特長】・150Lの大型アイスボックスです。・各種イベントにおけるジュースなどの飲料冷凍用として使用で...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

21000303BLSS2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

21000303BLSS2の仕様・寸法情報

ブルー
JANコード
4983049012950
トラスココード
390-9424
奥行(mm)
600
高さ(mm)
381
幅(mm)
1100
容量(L)
150
質量(g)
11260.0
材質1
外壁:PP
材質2
内壁:AES
材質3
断熱材:硬質ウレタンフォーム
材質4
スタンド:アルミ

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
21000303BLSS2390-9424
4983049012950
サンコー サンストッカーⅡ 210003
特長
150Lの大型アイスボックスです。
各種イベントにおけるジュースなどの飲料冷凍用として使用できます。
底面は中央に配置された排水口に向かってすり鉢状になっているため、排水時の水残りがありません。
段積み保管時に持ち上げやすいハンドル付き。(満水時は使用しないで下さい)
保管時はスタンド、陳列台(1枚)を収納でき、余計なスペースは必要ありません。
左右の凹みには缶とペットボトルを3本ずつ陳列できます。中央はキャッシュトレーとして使えます。
陳列台を間口に3枚並べることで全体を覆うフタとして機能します。虫・ゴミの侵入を防止します。
商品スペック
仕様・規格
色:ブルー
幅(mm):1100
奥行(mm):600
高さ(mm):381
容量(L):150
収納目安数:500mlペットボトル×約130本
350ml缶×約240本(ともに氷無し)
材質
外壁/PP
内壁/AES
断熱材/硬質ウレタンフォーム
スタンド/アルミ
質量・質量単位
11.26kg

型番リスト

表示件数
型番
21000303BLSS2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
130,806
( 143,887 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・150Lの大型アイスボックスです。
・各種イベントにおけるジュースなどの飲料冷凍用として使用できます。
・底面は中央に配置された排水口に向かってすり鉢状になっているため、排水時の水残りがありません。
・段積み保管時に持ち上げやすいハンドル付き。(満水時は使用しないで下さい)
・保管時はスタンド、陳列台(1枚)を収納でき、余計なスペースは必要ありません。
・左右の凹みには缶とペットボトルを3本ずつ陳列できます。
・中央はキャッシュトレーとして使えます。
・陳列台を間口に3枚並べることで全体を覆うフタとして機能します。虫・ゴミの侵入を防止します。
【材質】
・外壁:PP
・内壁:AES
・断熱材:硬質ウレタンフォーム
・スタンド:アルミ
【セット内容】
・スタンド
・フタ1枚
・排水栓付

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンストッカー[[R2]] 210003の型番21000303BLSS2のページです。 型番21000303BLSS2に関する仕様情報を記載しております。
サンストッカー[[R2]] 210003のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンストッカー[[R2]] 210003
保冷ボックス サンコールドボックス(本体)
保温・保冷ボックス サンコールドボックス(本体)
折りたたみコンテナー コールドオリコン
サラヤ クールリフレ アイスパックR
サラヤ ウォータークーラー用浄水カートリッジ WT-P2
メーカー三甲三甲三甲三甲サラヤサラヤ
通常価格130,80611,38111,96627,83814321,288
通常出荷日7日目1日目1日目1日目1日目1日目
ブルーブルーイエローブルー--
JANコード498304901295049830490055184983049005556---
トラスココード390-9424379-1462338-8274---
奥行(mm)600-----
高さ(mm)381-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト