17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

フルハーネス イージーハーネスライト

フルハーネス イージーハーネスライト
通常単価(税別)
16,40917,635
税込単価
18,05019,399
通常出荷日:19日目

【特長】・ハーネス本体は軽い物が良い、と言う方向けに開発したのがイージーハーネスライトです・必要最低限...

詳細を確認
  • 「墜落制止用器具の規格」に準拠した使用をお願い致します。
  • 使用開始より3年での買い替えを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
EHLG-10A-L707-3253

4510620877655
タイタン フルハーネス イージーハーネスライト Lサイズ
ハーネス本体は軽い物が良い、と言う方向けに開発したのがイージーハーネスライトです。
必要最低限の機能を残して全体的な軽量化を図り、腿にアルミバックルを使用しております。
軽いランヤードを合わせるも良し、快適な肩背中パッドを追加するも良しのフルハーネスです。
ユーザー様のお好みに発展させやすいシンプルモデルです。
軽量重視の方向け。
仕様・規格
胸バックル:アルミ小型ワンタッチバックル
サイズ:L
色:ブラック
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):25
背部ベルト型:X型
腿ベルト型:V字型
腿バックル:アルミワンタッチバックル
メインベルト:ポリエステル、腿・胸バックル:アルミ
質量・質量単位
750g
EHLG-10A-LL707-3255

4510620877662
タイタン フルハーネス イージーハーネスライト LLサイズ
ハーネス本体は軽い物が良い、と言う方向けに開発したのがイージーハーネスライトです。
必要最低限の機能を残して全体的な軽量化を図り、腿にアルミバックルを使用しております。
軽いランヤードを合わせるも良し、快適な肩背中パッドを追加するも良しのフルハーネスです。
ユーザー様のお好みに発展させやすいシンプルモデルです。
軽量重視の方向け。
仕様・規格
胸バックル:アルミ小型ワンタッチバックル
サイズ:LL
色:ブラック
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):25
背部ベルト型:X型
腿ベルト型:V字型
腿バックル:アルミワンタッチバックル
メインベルト:ポリエステル、腿・胸バックル:アルミ
質量・質量単位
780g
EHLG-10A-M707-3256

4510620877648
タイタン フルハーネス イージーハーネスライト Mサイズ
ハーネス本体は軽い物が良い、と言う方向けに開発したのがイージーハーネスライトです。
必要最低限の機能を残して全体的な軽量化を図り、腿にアルミバックルを使用しております。
軽いランヤードを合わせるも良し、快適な肩背中パッドを追加するも良しのフルハーネスです。
ユーザー様のお好みに発展させやすいシンプルモデルです。
軽量重視の方向け。
仕様・規格
胸バックル:アルミ小型ワンタッチバックル
サイズ:M
色:ブラック
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):25
背部ベルト型:X型
腿ベルト型:V字型
腿バックル:アルミワンタッチバックル
メインベルト:ポリエステル、腿・胸バックル:アルミ
質量・質量単位
720g
EHLG-10A-S707-3254

4510620877631
タイタン フルハーネス イージーハーネスライト Sサイズ
ハーネス本体は軽い物が良い、と言う方向けに開発したのがイージーハーネスライトです。
必要最低限の機能を残して全体的な軽量化を図り、腿にアルミバックルを使用しております。
軽いランヤードを合わせるも良し、快適な肩背中パッドを追加するも良しのフルハーネスです。
ユーザー様のお好みに発展させやすいシンプルモデルです。
軽量重視の方向け。
仕様・規格
胸バックル:アルミ小型ワンタッチバックル
サイズ:S
色:ブラック
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):25
背部ベルト型:X型
腿ベルト型:V字型
腿バックル:アルミワンタッチバックル
メインベルト:ポリエステル、腿・胸バックル:アルミ
質量・質量単位
710g

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

(g)

最小発注数量
L
4510620877655
707-3253
750.000
1個
LL
4510620877662
707-3255
780.000
1個
M
4510620877648
707-3256
720
1個
S
4510620877631
707-3254
710
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,022
( 18,724 )
19日目
17,635
( 19,399 )
19日目
16,409
( 18,050 )
19日目
16,409
( 18,050 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハーネス本体は軽い物が良い、と言う方向けに開発したのがイージーハーネスライトです
・必要最低限の機能を残して全体的な軽量化を図り、腿にアルミバックルを使用しております
・軽いランヤードを合わせるも良し、快適な肩背中パッドを追加するも良しのフルハーネスです
・ユーザー様のお好みに発展させやすいシンプルモデルです
・軽量重視の方向け
【材質】
・メインベルト:ポリエステル、腿・胸バックル:アルミ

ご注意

  • 「墜落制止用器具の規格」に準拠した使用をお願い致します。
  • 使用開始より3年での買い替えを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フルハーネス イージーハーネスライトのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qフルハーネスに使用期限はありますか?
A
フルハーネスは使用開始から3年を目安に新品と交換してください。交換目安の期限内であっても、一度でも墜落の衝撃を受けた、摩耗や傷などが認められるなどの場合は、交換が必要です。フルハーネスの点検項目と廃棄基準について詳しい情報がメーカーサイトで公開されているので、そちらを参照してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス イージーハーネスライト
フルハーネス EASY Harness CROSS
パンゲア キャニオン 高視認
フルハーネスパンゲア ホライゾン(腿ベルト水平タイプ)
フルハーネスパンゲア V型腿ベルト
フルハーネス イージーハーネス ネオ(墜落制止用器具)
メーカータイタンタイタンタイタンタイタンタイタンタイタン
通常価格16,409-35,503 -30,898 -26,473 -21,783 -15,350 -
通常出荷日19日目11日目9日目1日目〜1日目〜1日目
材質1メインベルト:ポリエステル、腿・胸バックル:アルミ肩バックル:緩み止め機能付き調整バックル(スチール・樹脂カバー)-ベルト:ポリエステルベルト:ポリエステル-
ブラック-オレンジレッド---
ベルト幅(mm)454540404045
最大使用可能質量(kg)130130130130130130
胸ベルト幅(mm)252525252525

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト