ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

C.高感染対策マスク KN95(50枚入り)【50個入り】

C.高感染対策マスク KN95(50枚入り) SD795-000X-MB
通常単価(税別)
10,873円
税込単価
11,960円
通常出荷日:1日目

【特長】・濾過効果が高く抵抗が少ないマスクです。・鼻の部分の隙間を防ぎます。【材質】・不織布・メルトブ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SD795-000X-MB
解除
  • この商品は8パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

SD795-000X-MBの仕様・寸法情報

JANコード
4903180194087
質量(g)
340.000
トラスココード
351-6252
材質1
不織布
材質2
メルトブローフィルター
材質3
エアースルーコットン
横(mm)
150
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SD795-000X-MB351-6252
4903180194087
コンドル C.高感染対策マスク KN95(50枚入り)
特長
濾過効果が高く抵抗が少ないマスクです。
鼻の部分の隙間を防ぎます。
商品スペック
仕様・規格
4層による保護(不織布・エアースルーコットン・メルトブローフィルター・不織布)
立体形
有害物を予防
縦(mm):150
サイズ:110
材質
不織布
メルトブローフィルター
エアースルーコットン
質量・質量単位
340g

型番リスト

表示件数
型番
SD795-000X-MB
最小発注数量
8パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,873円
( 11,960円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・濾過効果が高く抵抗が少ないマスクです。
・鼻の部分の隙間を防ぎます。
【材質】
・不織布
・メルトブローフィルター
・エアースルーコットン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

C.高感染対策マスク KN95(50枚入り)の型番SD795-000X-MBのページです。 型番SD795-000X-MBに関する仕様情報を記載しております。
C.高感染対策マスク KN95(50枚入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
C.高感染対策マスク KN95(50枚入り)
フェイスマスク しっかりフィット50枚入り
GS 使い捨てマスク(5枚入り)
活性炭マスク (50枚入)
スペースキーパー入り粉塵用簡易マスク
αフィットキャッチマスク(50枚入)
メーカー山崎産業ミスミGS(キンボシ)アイテックスエスコトラスコ中山
通常価格10,873円980円 -690円4,586円1,479円3,369円
通常出荷日1日目在庫品1日目5日目1日目1日目在庫品1日目
JANコード4903180194087-----
質量(g)340.000-----
トラスココード351-6252-----
材質1不織布-----
材質2メルトブローフィルター-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました