17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

耐切創手袋 パワーグラブKatana【12個入り】

通常単価(税別)
20,204円
税込単価
22,224円
通常出荷日:5日目

【特長】・アラミド繊維と金属繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています・指紋がガラスなどにつき...

詳細を確認
  • 記載している耐熱性能は手のひら部分の参考値であり、保証値ではありません。作業環境により異なりますのでご注意ください。
  • 手袋は熱傷のリスクを完全に排除するものではありません。また、火を直接触らないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
310-12P-8M567-4193
4907026331049
トワロン 耐切創手袋 パワーグラブKatana 8/M (12双入)
特長
アラミド繊維と金属繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。
指紋がガラスなどにつきにくい、クリンクルすべり止め加工を施しています。
欧州規格EN407:2020コンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性があります。
長めの手首部分が作業中に発生する汚れや摩擦、切創によるリスクから広範囲にかけて保護します。
天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
用途
倉庫作業、土木建築業。
組立作業、ガラスの取扱い。
金属板の取扱いなどに。
商品スペック
仕様・規格
10ゲージ編
耐切創レベル:X/F(EN388:2016)
耐接触熱レベル:2 ※250℃/15秒(EN407:2020)
指紋がガラス等につきにくいクリンクル滑り止め加工
色:イエロー
サイズ:8/M
全長(cm):25.5
手のひら周り(cm):20.6
中指長さ(cm):8.0
厚さ(mm):2.1
ゲージ数:10
EN388 2016規格:2X43F
リストカラー:ブルー
すべり止め:あり(クリンクル加工)
EN407 2020規格:X2XXXX
材質
繊維部:アラミド繊維、金属繊維、ポリエステル
すべり止め部:天然ゴム
質量・質量単位
1272g
310-12P-9L567-4225
4907026331063
トワロン 耐切創手袋 パワーグラブKatana 9/L (12双入)
特長
アラミド繊維と金属繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。
指紋がガラスなどにつきにくい、クリンクルすべり止め加工を施しています。
欧州規格EN407:2020コンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性があります。
長めの手首部分が作業中に発生する汚れや摩擦、切創によるリスクから広範囲にかけて保護します。
天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
用途
倉庫作業、土木建築業。
組立作業、ガラスの取扱い。
金属板の取扱いなどに。
商品スペック
仕様・規格
10ゲージ編
耐切創レベル:X/F(EN388:2016)
耐接触熱レベル:2 ※250℃/15秒(EN407:2020)
指紋がガラス等につきにくいクリンクル滑り止め加工
色:イエロー
サイズ:9/L
全長(cm):26.0
手のひら周り(cm):21.4
中指長さ(cm):8.2
厚さ(mm):2.1
ゲージ数:10
EN388 2016規格:2X43F
リストカラー:ベージュ
すべり止め:あり(クリンクル加工)
EN407 2020規格:X2XXXX
材質
繊維部:アラミド繊維、金属繊維、ポリエステル
すべり止め部:天然ゴム
質量・質量単位
1332g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

サイズ

リストカラー

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
4907026331049
567-4193
8/M
ブルー
20.6
25.5
8
1272.000
1パック

12個入り

4907026331063
567-4225
9/L
ベージュ
21.4
26
8.2
1332.000
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,204円
( 22,224円 )
5日目
20,204円
( 22,224円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アラミド繊維と金属繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています
・指紋がガラスなどにつきにくい、クリンクルすべり止め加工を施しています
・欧州規格EN407:2020コンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性があります
・長めの手首部分が作業中に発生する汚れや摩擦、切創によるリスクから広範囲にかけて保護します
・天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です
【用途】
・倉庫作業、土木建築業
・組立作業、ガラスの取扱い
・金属板の取扱いなど
【材質】
・繊維部:アラミド繊維、金属繊維、ポリエステル
・すべり止め部:天然ゴム

ご注意

  • 記載している耐熱性能は手のひら部分の参考値であり、保証値ではありません。作業環境により異なりますのでご注意ください。
  • 手袋は熱傷のリスクを完全に排除するものではありません。また、火を直接触らないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐切創手袋 パワーグラブKatanaのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐切創手袋 パワーグラブKatana
耐切創手袋 パワーグラブKEV4-S(12双入)
耐切創手袋 MagneXTSURUGI
耐切創手袋 アクティブグリップアドバンスKEV-S
耐切創手袋EVOカットレジストLight
耐切創手袋 アクティブグリップアドバンスKEV-S(12双入)
メーカー東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)
通常価格20,204円18,096円1,474円 -1,262円1,165円14,726円
通常出荷日5日目5日目5日目1日目5日目5日目
色イエローイエローダークグレーイエロー/ブラックホワイトイエロー
ゲージ数101015--15
厚さ(mm)2.12.051.01.65約1.11.65
材質1繊維部:アラミド繊維、金属繊維、ポリエステル繊維部:アラミド繊維、金属繊維、ポリエステル繊維部:高強度ポリエチレン、ナイロン、金属繊維繊維部:アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス)繊維部:ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン繊維部:アラミド繊維、金属繊維、ポリウレタン
材質2すべり止め部:天然ゴムすべり止め部:天然ゴムすべり止め部:ニトリルゴムすべり止め部:ニトリルゴムすべり止め部:ポリウレタンすべり止め部:ニトリルゴム
よく一緒に購入される商品

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト