ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

黒球付熱中症計 予防情報看板セット TALKUN付 トークン付

黒球付熱中症計 予防情報看板セット TALKUN付 トークン付 2101010520
通常単価(税別)
61,049
税込単価
67,154
通常出荷日:11日目

【特長】・大型デジタル熱中症計とイラスト看板のセットです・音声再生によって注意喚起が可能です・視認性の...

詳細を確認
  • 屋外設置時は重しを置くようにしてください。
  • 強風時は屋外での使用は控えてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2101010520
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2101010520の仕様・寸法情報

質量(g)
7000.0
トラスココード
706-9668
材質1
スチール、樹脂
横(mm)
560
縦(mm)
1820
表示内容
WBGT

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
2101010520706-9668
グリーンクロス 黒球付熱中症計 予防情報看板セット TALKUN付 トークン付
特長
大型デジタル熱中症計とイラスト看板のセットです。
音声再生によって注意喚起が可能です。
視認性の高い目立つ看板で、WBGT値による警戒レベルが簡単に判別できるWBGT看板です。
黒球付熱中症計付なので、気温や湿度、WBGT値などをリアルタイムで確認でき、周囲に注意を促します。
センサー式の音声案内機器、トークンが付いており、人感センサーで反応して音声案内を行います。
用途
暑い季節や、場所の熱中症対策に。
工場や路上、イベント会場などのWBGTの確認に。
商品スペック
仕様・規格
板面サイズ(mm):高さ1400×幅550
防水規格:IPX5
セット内容:標識、黒球付熱中症計GC-01、人感センサー式録音再生機TALKUNトークン
表示内容:WBGT
縦(mm):1820
横(mm):560
材質
スチール、樹脂
質量・質量単位
7kg

型番リスト

表示件数
型番
2101010520
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,049
( 67,154 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型デジタル熱中症計とイラスト看板のセットです
・音声再生によって注意喚起が可能です
・視認性の高い目立つ看板で、WBGT値による警戒レベルが簡単に判別できるWBGT看板です
・黒球付熱中症計付なので、気温や湿度、WBGT値などをリアルタイムで確認でき、周囲に注意を促します
・センサー式の音声案内機器、トークンが付いており、人感センサーで反応して音声案内を行います
【用途】
・暑い季節や、場所の熱中症対策に
・工場や路上、イベント会場などのWBGTの確認に
【材質】
・スチール、樹脂

ご注意

  • 屋外設置時は重しを置くようにしてください。
  • 強風時は屋外での使用は控えてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

黒球付熱中症計 予防情報看板セット TALKUN付 トークン付の型番2101010520のページです。 型番2101010520に関する仕様情報を記載しております。
黒球付熱中症計 予防情報看板セット TALKUN付 トークン付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黒球付熱中症計 予防情報看板セット TALKUN付 トークン付
黒球付熱中症計 標識セット TALKUN付 トークン付
黒球付熱中症計
熱中症注意標識(防雨型温湿度計付)
熱中対策アラート ハートウォッチ
スコッチティント 遮熱(NANOシリーズ) NANO40S 1016mmX切売
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格61,04957,34537,7718,1374,66821,922
通常出荷日11日目11日目11日目1日目7日目11日目
質量(g)7000.03000.01100.0600.00013500
トラスココード706-9668706-9670238-1754376-4757658-5520467-8719
材質1スチール、樹脂アルミ複合板、樹脂ABSアルミABS、PC、シリコン(ベルト)ポリエステルフィルム
横(mm)560450----
縦(mm)1820600----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト