17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ウォータージェルキット

ウォータージェルキット
通常単価(税別)
21,63526,882
税込単価
23,79929,570
通常出荷日:11日目

【特長】・熱傷応急手当材のセット品です・熱傷部位を冷やし、湿潤を保ち、熱傷の進行を止め、外傷を最小限に...

詳細を確認
  • 製品の仕様は予告なく変更することがあります。
  • 化学物質による熱傷にはウォータージェルを使用前に該当の化学物質を予め除去しておくことが望ましい。
  • 水反応性化学物質には適用しないこと。
  • 通電している電気機器に接触している傷病者には適用しないこと。パウチが開いていたり損傷していたら使用しないこと。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300037607530-8832
4535851200010
グリーンクロス ウォータージェルキット 家庭/子供
特長
熱傷応急手当材のセット品です。
熱傷部位を冷やし、湿潤を保ち、熱傷の進行を止め、外傷を最小限にし、汚染を防止するために用います。
用途
熱傷応急手当に。
商品スペック
仕様・規格
タイプ:熱傷用
一般医療機器:13B3X00138000038
材質
主成分:純水
成分:不織布、キサンタンガム、グリセリン
質量・質量単位
900g
6300037609530-7235
4535851200034
グリーンクロス ウォータージェルキット 飲食業
特長
熱傷応急手当材のセット品です。
熱傷部位を冷やし、湿潤を保ち、熱傷の進行を止め、外傷を最小限にし、汚染を防止するために用います。
用途
熱傷応急手当に。
商品スペック
仕様・規格
タイプ:熱傷用
一般医療機器:13B3X00138000038
材質
主成分:純水
成分:不織布、キサンタンガム、グリセリン
質量・質量単位
900g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

タイプ

最小発注数量
4535851200010
530-8832
熱傷用(家庭/子供)
1個
4535851200034
530-7235
熱傷用(飲食業)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,635
( 23,799 )
11日目
26,882
( 29,570 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱傷応急手当材のセット品です
・熱傷部位を冷やし、湿潤を保ち、熱傷の進行を止め、外傷を最小限にし、汚染を防止するために用います
・WJボトル50ml:1個
【用途】
・熱傷応急手当に
【材質】
・主成分:純水
・成分:不織布、キサンタンガム、グリセリン

ご注意

  • 製品の仕様は予告なく変更することがあります。
  • 化学物質による熱傷にはウォータージェルを使用前に該当の化学物質を予め除去しておくことが望ましい。
  • 水反応性化学物質には適用しないこと。
  • 通電している電気機器に接触している傷病者には適用しないこと。パウチが開いていたり損傷していたら使用しないこと。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウォータージェルキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォータージェルキット
ANS 11 軽量折りたたみ担架
ネッククーラー&ヒーター BR-781
BR-517爽快くん(R)lite(ライト)
ANS 20 万能ソフト担架
スコッチティント 反射光害 SH2FRSI-18X フロストシルバー18 1270mmX25m
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格21,635-85,89314,830 -10,65427,969360,389
通常出荷日11日目4日目8日目8日目4日目8日目
質量(g)900.0007000.0500150.0001700.015000.0
材質1主成分:純水アルミ合金ABS+PCBAポリエステル100%(クールマックス(R) )キャンバスポリエステルフィルム
材質2成分:不織布、キサンタンガム、グリセリンナイロンアルミ高吸水繊維ベルオアシス(R)ナイロン-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト