ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

BR-517爽快くん(R)lite(ライト)

BR-517爽快くん(R)lite(ライト) 6300027792
通常単価(税別)
10,654
税込単価
11,719
通常出荷日:8日目

【特長】・高吸水繊維ベルオアシスを使用し、水に浸すだけで気化熱効果でひんやりします【用途】・暑熱環境下...

詳細を確認
  • 長時間、使用しない場合は、充分に乾燥させてから保管してください。
  • カビ発生の原因になります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300027792
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300027792の仕様・寸法情報

JANコード
4571286592412
質量(g)
150.000
トラスココード
407-7999
材質1
ポリエステル100%(クールマックス(R) )
サイズ
フリー
材質2
高吸水繊維ベルオアシス(R)

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300027792407-7999
4571286592412
グリーンクロス BR-517爽快くん(R)lite(ライト)
特長
高吸水繊維ベルオアシスを使用し、水に浸すだけで気化熱効果でひんやりします。
用途
暑熱環境下の作業や熱中症対策に。
商品スペック
仕様・規格
サイズ:フリー
着丈(cm):53
材質
ポリエステル100%(クールマックス(R) )
高吸水繊維ベルオアシス(R)
質量・質量単位
150g

型番リスト

表示件数
型番
6300027792
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,654
( 11,719 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高吸水繊維ベルオアシスを使用し、水に浸すだけで気化熱効果でひんやりします
【用途】
・暑熱環境下の作業や熱中症対策に
【材質】
・ポリエステル100%(クールマックス(R) )
・高吸水繊維ベルオアシス(R)

ご注意

  • 長時間、使用しない場合は、充分に乾燥させてから保管してください。
  • カビ発生の原因になります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

BR-517爽快くん(R)lite(ライト)の型番6300027792のページです。 型番6300027792に関する仕様情報を記載しております。
BR-517爽快くん(R)lite(ライト)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BR-517爽快くん(R)lite(ライト)
スコッチティント 外貼り・反射光害対策 SH2FRMAX フロストマット 1270mmX切売
スコッチティント 防虫 IS2CLAR 防虫フィルム 1016mmX切売
スコッチティント 遮熱 V50 不透明 1250mmX切売
スコッチティント 防虫 IS2CLAR 防虫フィルム 1270mmX切売
スコッチティント 反射低減 LR2CLARX 反射低減フィルム 1450mmX切売
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格10,65420,54910,37914,61512,57030,766
通常出荷日8日目11日目11日目11日目11日目11日目
JANコード457128659241245806463993944580646400137458064639910345806464001514580646399677
質量(g)150.000500500500500500
トラスココード407-7999465-6567468-0283465-6536467-8759468-0292
材質1ポリエステル100%(クールマックス(R) )ポリエステルフィルムポリエステルフィルムポリエステルフィルムポリエステルフィルムポリエステルフィルム
サイズフリー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト