17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • サイズ

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

床革上着

床革上着
通常単価(税別)
19,69027,661
税込単価
21,65930,427
通常出荷日:11日目

【特長】・熔接作業はもちろん、熱作業に最適です・安全性に優れた天然牛革素材で身体をしっかりガードします...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300031771434-2141
4580646377828
グリーンクロス 床革上着 白LL JK-7-LL
特長
熔接作業はもちろん、熱作業に最適です。
安全性に優れた天然牛革素材で身体をしっかりガードします。
ボタンフリップ付きです。
用途
熔接作業、熱作業時の安全性の向上に。
商品スペック
仕様・規格
着丈(cm):74・胸囲(cm):130・肩巾(cm):46
手首周り(mm):550
材質
牛床革
質量・質量単位
1380g
6300031772434-5336
4580646377835
グリーンクロス 床革上着 白3L JK-7-3L
特長
熔接作業はもちろん、熱作業に最適です。
安全性に優れた天然牛革素材で身体をしっかりガードします。
ボタンフリップ付きです。
用途
熔接作業、熱作業時の安全性の向上に。
商品スペック
仕様・規格
着丈(cm):75・胸囲(cm):140・肩巾(cm):52
手首周り(mm):560
材質
牛床革
質量・質量単位
1580g
6300031778435-0143
4580646377897
グリーンクロス 床革上着 茶3L BR-JK7007-3L
特長
熔接作業はもちろん、熱作業に最適です。
安全性に優れた天然牛革素材で身体をしっかりガードします。
ボタンフリップ付きです。
用途
熔接作業、熱作業時の安全性の向上に。
商品スペック
仕様・規格
着丈(cm):75・胸囲(cm):140・肩巾(cm):52
手首周り(mm):560
材質
牛床革
質量・質量単位
1690g

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

サイズ

トラスココード

手首周り(mm)

質量(g)

最小発注数量
4580646377828
LL
434-2141
550
1380.000
1個
4580646377835
3L
434-5336
560
1580.000
1個
4580646377897
3L
435-0143
560
1690.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,690
( 21,659 )
11日目
20,590
( 22,649 )
11日目
27,661
( 30,427 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熔接作業はもちろん、熱作業に最適です
・安全性に優れた天然牛革素材で身体をしっかりガードします
・ボタンフリップ付きです
【用途】
・熔接作業、熱作業時の安全性の向上に
【材質】
・牛床革

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

床革上着のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
床革上着
床革ズボン
2枚ハギ頭巾 CV-1
作業服高視認性作業服 上着
AZ-60501 長袖ブルゾン(男女兼用)
ツータックスラックス 9900
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスアイテックスアイトスジーベック
通常価格19,690-19,69014,0431,8896,063 -4,730 -
通常出荷日11日目11日目11日目1日目4日目〜5日目
材質1牛床革牛床革11号帆布---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト