17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

アルミブラインド ベネアル25 遮熱シリーズ

アルミブラインド ベネアル25 遮熱シリーズ
通常単価(税別)
20,87733,956
税込単価
22,96537,352
通常出荷日:11日目

【特長】・赤外線を反射し、熱エネルギーの発生と室内のへの侵入を低減します【用途】・一般窓用に【材質】・...

詳細を確認
  • 参考サイズでの表示になります。
  • 価格は寸法、スラットタイプにより変動します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が32型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
VEA25TB-090-1080-1380633-4612
TOSO アルミブラインド ベネアル25 遮熱シリーズ TB-090 1080*1380
特長
赤外線を反射し、熱エネルギーの発生と室内のへの侵入を低減します。
用途
一般窓用に。
商品スペック
仕様・規格
ワンポール式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):1080
高さ(mm):1380
はね幅(mm):25
材質
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
VEA25TB-090-1080-1830633-4645
TOSO アルミブラインド ベネアル25 遮熱シリーズ TB-090 1080*1830
特長
赤外線を反射し、熱エネルギーの発生と室内のへの侵入を低減します。
用途
一般窓用に。
商品スペック
仕様・規格
ワンポール式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):1080
高さ(mm):1830
はね幅(mm):25
材質
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
VEA25TB-090-1200-1080633-4656
TOSO アルミブラインド ベネアル25 遮熱シリーズ TB-090 1200*1080
特長
赤外線を反射し、熱エネルギーの発生と室内のへの侵入を低減します。
用途
一般窓用に。
商品スペック
仕様・規格
ワンポール式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):1200
高さ(mm):1080
はね幅(mm):25
材質
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
VEA25TB-090-1200-1380633-4649
TOSO アルミブラインド ベネアル25 遮熱シリーズ TB-090 1200*1380
特長
赤外線を反射し、熱エネルギーの発生と室内のへの侵入を低減します。
用途
一般窓用に。
商品スペック
仕様・規格
ワンポール式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):1200
高さ(mm):1380
はね幅(mm):25
材質
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
VEA25TB-090-1280-1080633-4602
TOSO アルミブラインド ベネアル25 遮熱シリーズ TB-090 1280*1080
特長
赤外線を反射し、熱エネルギーの発生と室内のへの侵入を低減します。
用途
一般窓用に。
商品スペック
仕様・規格
ワンポール式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):1280
高さ(mm):1080
はね幅(mm):25
材質
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
VEA25TB-090-1280-1380633-4658
TOSO アルミブラインド ベネアル25 遮熱シリーズ TB-090 1280*1380
特長
赤外線を反射し、熱エネルギーの発生と室内のへの侵入を低減します。
用途
一般窓用に。
商品スペック
仕様・規格
ワンポール式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):1280
高さ(mm):1380
はね幅(mm):25
材質
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
VEA25TB-090-1280-1830633-4639
TOSO アルミブラインド ベネアル25 遮熱シリーズ TB-090 1280*1830
特長
赤外線を反射し、熱エネルギーの発生と室内のへの侵入を低減します。
用途
一般窓用に。
商品スペック
仕様・規格
ワンポール式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):1280
高さ(mm):1830
はね幅(mm):25
材質
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
VEA25TB-090-1480-1380633-4647
TOSO アルミブラインド ベネアル25 遮熱シリーズ TB-090 1480*1380
特長
赤外線を反射し、熱エネルギーの発生と室内のへの侵入を低減します。
用途
一般窓用に。
商品スペック
仕様・規格
ワンポール式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):1480
高さ(mm):1380
はね幅(mm):25
材質
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
VEA25TB-090-1480-1830633-4614
TOSO アルミブラインド ベネアル25 遮熱シリーズ TB-090 1480*1830
特長
赤外線を反射し、熱エネルギーの発生と室内のへの侵入を低減します。
用途
一般窓用に。
商品スペック
仕様・規格
ワンポール式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):1480
高さ(mm):1830
はね幅(mm):25
材質
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
VEA25TB-090-1640-1080633-4646
TOSO アルミブラインド ベネアル25 遮熱シリーズ TB-090 1640*1080
特長
赤外線を反射し、熱エネルギーの発生と室内のへの侵入を低減します。
用途
一般窓用に。
商品スペック
仕様・規格
ワンポール式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):1640
高さ(mm):1080
はね幅(mm):25
材質
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
VEA25TB-090-1640-1380633-4595
TOSO アルミブラインド ベネアル25 遮熱シリーズ TB-090 1640*1380
特長
赤外線を反射し、熱エネルギーの発生と室内のへの侵入を低減します。
用途
一般窓用に。
商品スペック
仕様・規格
ワンポール式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):1640
高さ(mm):1380
はね幅(mm):25
材質
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
VEA25TB-090-1640-1830633-4636
TOSO アルミブラインド ベネアル25 遮熱シリーズ TB-090 1640*1830
特長
赤外線を反射し、熱エネルギーの発生と室内のへの侵入を低減します。
用途
一般窓用に。
商品スペック
仕様・規格
ワンポール式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):1640
高さ(mm):1830
はね幅(mm):25
材質
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
VEA25TB-090-1640-2100633-4606
TOSO アルミブラインド ベネアル25 遮熱シリーズ TB-090 1640*2100
特長
赤外線を反射し、熱エネルギーの発生と室内のへの侵入を低減します。
用途
一般窓用に。
商品スペック
仕様・規格
ワンポール式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):1640
高さ(mm):2100
はね幅(mm):25
材質
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
VEA25TB-090-1700-1080633-4626
TOSO アルミブラインド ベネアル25 遮熱シリーズ TB-090 1700*1080
特長
赤外線を反射し、熱エネルギーの発生と室内のへの侵入を低減します。
用途
一般窓用に。
商品スペック
仕様・規格
ワンポール式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):1700
高さ(mm):1080
はね幅(mm):25
材質
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
VEA25TB-090-1700-1380633-4611
TOSO アルミブラインド ベネアル25 遮熱シリーズ TB-090 1700*1380
特長
赤外線を反射し、熱エネルギーの発生と室内のへの侵入を低減します。
用途
一般窓用に。
商品スペック
仕様・規格
ワンポール式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):1700
高さ(mm):1380
はね幅(mm):25
材質
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
VEA25TB-090-1700-1830633-4608
TOSO アルミブラインド ベネアル25 遮熱シリーズ TB-090 1700*1830
特長
赤外線を反射し、熱エネルギーの発生と室内のへの侵入を低減します。
用途
一般窓用に。
商品スペック
仕様・規格
ワンポール式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):1700
高さ(mm):1830
はね幅(mm):25
材質
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
VEA25TB-090-1780-1080633-4638
TOSO アルミブラインド ベネアル25 遮熱シリーズ TB-090 1780*1080
特長
赤外線を反射し、熱エネルギーの発生と室内のへの侵入を低減します。
用途
一般窓用に。
商品スペック
仕様・規格
ワンポール式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):1780
高さ(mm):1080
はね幅(mm):25
材質
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
VEA25TB-090-1780-1380633-4621
TOSO アルミブラインド ベネアル25 遮熱シリーズ TB-090 1780*1380
特長
赤外線を反射し、熱エネルギーの発生と室内のへの侵入を低減します。
用途
一般窓用に。
商品スペック
仕様・規格
ワンポール式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):1780
高さ(mm):1380
はね幅(mm):25
材質
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
VEA25TB-090-1780-1830633-4637
TOSO アルミブラインド ベネアル25 遮熱シリーズ TB-090 1780*1830
特長
赤外線を反射し、熱エネルギーの発生と室内のへの侵入を低減します。
用途
一般窓用に。
商品スペック
仕様・規格
ワンポール式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):1780
高さ(mm):1830
はね幅(mm):25
材質
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
VEA25TB-090-1780-2100633-4631
TOSO アルミブラインド ベネアル25 遮熱シリーズ TB-090 1780*2100
特長
赤外線を反射し、熱エネルギーの発生と室内のへの侵入を低減します。
用途
一般窓用に。
商品スペック
仕様・規格
ワンポール式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):1780
高さ(mm):2100
はね幅(mm):25
材質
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
VEA25TB-090-600-1080633-4624
TOSO アルミブラインド ベネアル25 遮熱シリーズ TB-090 600*1080
特長
赤外線を反射し、熱エネルギーの発生と室内のへの侵入を低減します。
用途
一般窓用に。
商品スペック
仕様・規格
ワンポール式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):600
高さ(mm):1080
はね幅(mm):25
材質
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
VEA25TB-090-600-1380633-4655
TOSO アルミブラインド ベネアル25 遮熱シリーズ TB-090 600*1380
特長
赤外線を反射し、熱エネルギーの発生と室内のへの侵入を低減します。
用途
一般窓用に。
商品スペック
仕様・規格
ワンポール式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):600
高さ(mm):1380
はね幅(mm):25
材質
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
VEA25TB-090-700-1080633-4661
TOSO アルミブラインド ベネアル25 遮熱シリーズ TB-090 700*1080
特長
赤外線を反射し、熱エネルギーの発生と室内のへの侵入を低減します。
用途
一般窓用に。
商品スペック
仕様・規格
ワンポール式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):700
高さ(mm):1080
はね幅(mm):25
材質
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
VEA25TB-090-700-1380633-4601
TOSO アルミブラインド ベネアル25 遮熱シリーズ TB-090 700*1380
特長
赤外線を反射し、熱エネルギーの発生と室内のへの侵入を低減します。
用途
一般窓用に。
商品スペック
仕様・規格
ワンポール式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):700
高さ(mm):1380
はね幅(mm):25
材質
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
VEA25TB-090-800-1080633-4603
TOSO アルミブラインド ベネアル25 遮熱シリーズ TB-090 800*1080
特長
赤外線を反射し、熱エネルギーの発生と室内のへの侵入を低減します。
用途
一般窓用に。
商品スペック
仕様・規格
ワンポール式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):800
高さ(mm):1080
はね幅(mm):25
材質
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
VEA25TB-090-800-1380633-4662
TOSO アルミブラインド ベネアル25 遮熱シリーズ TB-090 800*1380
特長
赤外線を反射し、熱エネルギーの発生と室内のへの侵入を低減します。
用途
一般窓用に。
商品スペック
仕様・規格
ワンポール式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):800
高さ(mm):1380
はね幅(mm):25
材質
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
VEA25TB-090-840-1080633-4622
TOSO アルミブラインド ベネアル25 遮熱シリーズ TB-090 840*1080
特長
赤外線を反射し、熱エネルギーの発生と室内のへの侵入を低減します。
用途
一般窓用に。
商品スペック
仕様・規格
ワンポール式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):840
高さ(mm):1080
はね幅(mm):25
材質
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
VEA25TB-090-840-1380633-4623
TOSO アルミブラインド ベネアル25 遮熱シリーズ TB-090 840*1380
特長
赤外線を反射し、熱エネルギーの発生と室内のへの侵入を低減します。
用途
一般窓用に。
商品スペック
仕様・規格
ワンポール式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):840
高さ(mm):1380
はね幅(mm):25
材質
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
VEA25TB-090-840-1830633-4633
TOSO アルミブラインド ベネアル25 遮熱シリーズ TB-090 840*1830
特長
赤外線を反射し、熱エネルギーの発生と室内のへの侵入を低減します。
用途
一般窓用に。
商品スペック
仕様・規格
ワンポール式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):840
高さ(mm):1830
はね幅(mm):25
材質
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
VEA25TB-090-880-1080633-4599
TOSO アルミブラインド ベネアル25 遮熱シリーズ TB-090 880*1080
特長
赤外線を反射し、熱エネルギーの発生と室内のへの侵入を低減します。
用途
一般窓用に。
商品スペック
仕様・規格
ワンポール式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):880
高さ(mm):1080
はね幅(mm):25
材質
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
VEA25TB-090-880-1380633-4653
TOSO アルミブラインド ベネアル25 遮熱シリーズ TB-090 880*1380
特長
赤外線を反射し、熱エネルギーの発生と室内のへの侵入を低減します。
用途
一般窓用に。
商品スペック
仕様・規格
ワンポール式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):880
高さ(mm):1380
はね幅(mm):25
材質
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg
VEA25TB-090-880-1830633-4597
TOSO アルミブラインド ベネアル25 遮熱シリーズ TB-090 880*1830
特長
赤外線を反射し、熱エネルギーの発生と室内のへの侵入を低減します。
用途
一般窓用に。
商品スペック
仕様・規格
ワンポール式
対応カラー:142色
色:ピュアホワイト(ツヤあり)
幅(mm):880
高さ(mm):1830
はね幅(mm):25
材質
ヘットボックス:スチール
スラット:アルミニウム合金
質量・質量単位
0kg

型番リスト

表示件数

高さ(mm)

幅(mm)

トラスココード

最小発注数量
1380
1080
633-4612
1個
1830
1080
633-4645
1個
1080
1200
633-4656
1個
1380
1200
633-4649
1個
1080
1280
633-4602
1個
1380
1280
633-4658
1個
1830
1280
633-4639
1個
1380
1480
633-4647
1個
1830
1480
633-4614
1個
1080
1640
633-4646
1個
1380
1640
633-4595
1個
1830
1640
633-4636
1個
2100
1640
633-4606
1個
1080
1700
633-4626
1個
1380
1700
633-4611
1個
1830
1700
633-4608
1個
1080
1780
633-4638
1個
1380
1780
633-4621
1個
1830
1780
633-4637
1個
2100
1780
633-4631
1個
1080
600
633-4624
1個
1380
600
633-4655
1個
1080
700
633-4661
1個
1380
700
633-4601
1個
1080
800
633-4603
1個
1380
800
633-4662
1個
1080
840
633-4622
1個
1380
840
633-4623
1個
1830
840
633-4633
1個
1080
880
633-4599
1個
1380
880
633-4653
1個
1830
880
633-4597
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,779
( 26,157 )
11日目
27,336
( 30,070 )
11日目
22,843
( 25,127 )
11日目
23,779
( 26,157 )
11日目
24,528
( 26,981 )
11日目
25,557
( 28,113 )
11日目
28,949
( 31,844 )
11日目
27,149
( 29,864 )
11日目
30,861
( 33,947 )
11日目
26,774
( 29,451 )
11日目
27,674
( 30,441 )
11日目
32,590
( 35,849 )
11日目
33,956
( 37,352 )
11日目
26,774
( 29,451 )
11日目
27,674
( 30,441 )
11日目
32,590
( 35,849 )
11日目
26,774
( 29,451 )
11日目
27,674
( 30,441 )
11日目
32,590
( 35,849 )
11日目
33,956
( 37,352 )
11日目
20,877
( 22,965 )
11日目
21,813
( 23,994 )
11日目
20,970
( 23,067 )
11日目
21,813
( 23,994 )
11日目
20,970
( 23,067 )
11日目
21,813
( 23,994 )
11日目
21,813
( 23,994 )
11日目
22,655
( 24,921 )
11日目
25,370
( 27,907 )
11日目
21,813
( 23,994 )
11日目
22,655
( 24,921 )
11日目
25,370
( 27,907 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤外線を反射し、熱エネルギーの発生と室内のへの侵入を低減します
【用途】
・一般窓用に
【材質】
・ヘットボックス:スチール
・スラット:アルミニウム合金

ご注意

  • 参考サイズでの表示になります。
  • 価格は寸法、スラットタイプにより変動します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミブラインド ベネアル25 遮熱シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミブラインド ベネアル25 遮熱シリーズ
アルミブラインド ベネアル25 遮熱シリーズ
アルミ遮熱シート 吸着タイプ TALSシリーズ
遮熱アルミ箔シート
遮光・遮熱シート 45STDシリーズ
スコッチティント ウインドウフィルム 遮熱・スモーク/ミラー/カラーシリーズ
メーカーTOSO(トーソー)TOSO(トーソー)トラスコ中山トラスコ中山アズワンスリーエムジャパン
通常価格20,877-27,766 -10,587 -15,244 -1,650126,696 -
通常出荷日11日目11日目11日目1日目〜1日目6日目〜
ピュアホワイト(ツヤあり)ピュアホワイト(ツヤあり)----
材質1ヘットボックス:スチールヘットボックス:スチール----
材質2スラット:アルミニウム合金スラット:アルミニウム合金----

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト