ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

φ25排水ホース 20m (樹脂芯タイプ) TO-192UH/25-20

φ25排水ホース 20m (樹脂芯タイプ) TO-192UH/25-20 TO-192UH-25-20
通常単価(税別)
16,142円
税込単価
17,756円
通常出荷日:11日目

【特長】・内菅がフラットでスムーズに排水できます・ハサミやナイフで簡単にカット可能です・柔軟性に優れ、...

詳細を確認
  • ホースインナーの接続は塩ビ用接着剤を使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TO-192UH-25-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TO-192UH-25-20の仕様・寸法情報

外径(mm)
φ30
長さ(m)
20
内径(mm)
φ25
JANコード
4549864139052
質量(g)
2000.000
トラスココード
545-7760
材質1
チューブ材:軟質PVC
材質2
補強線:PP

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TO-192UH-25-20545-7760

4549864139052
SUGICO φ25排水ホース 20m (樹脂芯タイプ) TO-192UH/25-20
一般雑排水に。
仕様・規格
樹脂芯仕様
長さ(m):20
内径(mm):φ25
外径(mm):φ30
チューブ材:軟質PVC
補強線:PP
質量・質量単位
2000g

型番リスト

表示件数
型番
TO-192UH-25-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,142円
( 17,756円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内菅がフラットでスムーズに排水できます
・ハサミやナイフで簡単にカット可能です
・柔軟性に優れ、曲げ作業がスムーズにできます
・オール樹脂製のため軽量です
【用途】
・一般雑排水に
【材質】
・チューブ材:軟質PVC
・補強線:PP

ご注意

  • ホースインナーの接続は塩ビ用接着剤を使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

φ25排水ホース 20m (樹脂芯タイプ) TO-192UH/25-20の型番TO-192UH-25-20のページです。 型番TO-192UH-25-20に関する仕様情報を記載しております。
φ25排水ホース 20m (樹脂芯タイプ) TO-192UH/25-20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ25排水ホース 20m (樹脂芯タイプ) TO-192UH/25-20
ハッコウ 柔軟フッ素ホース 25×33 20m
ウォーターホース(糸入り/25~50m)
透明ホース 塩化ビニール樹脂 長さ:10・20m
スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック 20M
15/20mmx10m 潅水ホース
メーカーSUGICO八興エスコトラスコ中山八興エスコ
通常価格16,142円129,833円15,109円 -2,098円 -27,449円 -12,600円
通常出荷日11日目3日目1日目1日目1日目4日目
外径(mm)φ30-----
長さ(m)20-----
内径(mm)φ25-----
JANコード4549864139052-----
質量(g)2000.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました