17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

粘着お掃除シート

粘着お掃除シート
通常単価(税別)
346625
税込単価
381688
通常出荷日:5日目

【特長】・気が付いた時にピンポイントでお掃除出来ます・使い勝手の良い、手に収まるサイズです

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CC0031697-0344

4904140210311
ニトムズ 粘着お掃除シート どこでも用
コロコロフロアクリンと同じマルチタイプのどこでも用
仕様・規格
ローラーサイズ(mm):80
テープ長さ(m):3
内径(mm):38
クリップ:ABS
バネ:鋼線
シート(テープ):特殊すじ塗り粘着加工紙
質量・質量単位
64g
CC0032697-0341

4904140210328
ニトムズ 粘着お掃除シート ファブリック用
コロコロ強接着と同じ強力テープのファブリック用
仕様・規格
ローラーサイズ(mm):80
テープ長さ(m):3
内径(mm):38
クリップ:ABS
バネ:鋼線
シート(テープ):すじ塗り粘着加工紙
質量・質量単位
60.5g
CC0033697-0343

4904140210335
ニトムズ 粘着お掃除シート どこでも用取りかえ仕様・規格
ローラーサイズ(mm):80
テープ長さ(m):5
内径(mm):38
特殊すじ塗り粘着加工紙
質量・質量単位
49g
CC0034697-0342

4904140210342
ニトムズ 粘着お掃除シート ファブリック用取りかえ仕様・規格
ローラーサイズ(mm):80
テープ長さ(m):5
内径(mm):38
すじ塗り粘着加工紙
質量・質量単位
45.5g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

材質3

最小発注数量
4904140210311
697-0344
64.000
クリップ:ABS
バネ:鋼線
シート(テープ):特殊すじ塗り粘着加工紙
20個
4904140210328
697-0341
60.500
クリップ:ABS
バネ:鋼線
シート(テープ):すじ塗り粘着加工紙
20個
4904140210335
697-0343
49.000
特殊すじ塗り粘着加工紙
-
-
20個
4904140210342
697-0342
45.500
すじ塗り粘着加工紙
-
-
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
625
( 688 )
5日目
625
( 688 )
5日目
346
( 381 )
5日目
346
( 381 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・気が付いた時にピンポイントでお掃除出来ます
・使い勝手の良い、手に収まるサイズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

粘着お掃除シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粘着お掃除シート
コロコロ フロアクリンスカットカット200 スペアテープ
粘着ローラー スペアテープ
ぱたぱた粘着ローラー
粘着クリーナートルクル スペア
コロコロ(強粘着タイプ)
メーカーnitomsnitomsミドリ安全アズマ工業アイリスオーヤマnitoms
通常価格346-1,78919,8581,700 -474 -4,606 -
通常出荷日5日目1日目4日目1日目〜2日目〜1日目
ローラーサイズ(mm)80200----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粘着ローラークリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト