17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

クレモナロープ 黒 200m

クレモナロープ 黒 200m
通常単価(税別)
18,19048,411
税込単価
20,00953,252
通常出荷日:11日目

【特長】・強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです・水に沈む素材で水分率が高いので濡れ...

詳細を確認
  • 日常点検を実施し、古くなったりキズが付いたりよじれ(キンク)がある場合は、新しいロープに交換するか使用を避けてください。
  • 各ロープの破断強度については、ご使用になる環境に応じて、適切な安全率を設定してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300046573595-1004

4582643469308
グリーンクロス クレモナロープ 黒 3mm×200m
各種荷綱、積荷、介錯ロープ、巾着綱、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
仕様・規格
色:黒
線径(mm):3
長さ(m):200
ロープの打ち方:3ツ打
ビニロン繊維
質量・質量単位
1.1kg
6300046574595-0984

4582643469315
グリーンクロス クレモナロープ 黒 4mm×200m
各種荷綱、積荷、介錯ロープ、巾着綱、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
仕様・規格
色:黒
線径(mm):4
長さ(m):200
ロープの打ち方:3ツ打
ビニロン繊維
質量・質量単位
2kg
6300046576595-0997

4582643469339
グリーンクロス クレモナロープ 黒 6mm×200m
各種荷綱、積荷、介錯ロープ、巾着綱、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
仕様・規格
色:黒
線径(mm):6
長さ(m):200
ロープの打ち方:3ツ打
ビニロン繊維
質量・質量単位
4.5kg

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

線径(mm)

最小発注数量
4582643469308
1100.0
595-1004
3
1個
4582643469315
2000.0
595-0984
4
1個
4582643469339
4500.0
595-0997
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,190
( 20,009 )
11日目
27,180
( 29,898 )
11日目
48,411
( 53,252 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです
・水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します
・弊社商品の『クレモナSロープ 白』がビニロン繊維+ポリエステル繊維混合を素材としているところ、本製品はビニロン繊維のみで出来ておりますので、『クレモナSロープ 白』と比較すると若干重さが軽くなっています
【用途】
・各種荷綱、積荷、介錯ロープ、巾着綱、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に
【材質】
・ビニロン繊維

ご注意

  • 日常点検を実施し、古くなったりキズが付いたりよじれ(キンク)がある場合は、新しいロープに交換するか使用を避けてください。
  • 各ロープの破断強度については、ご使用になる環境に応じて、適切な安全率を設定してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クレモナロープ 黒 200mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クレモナロープ 黒 200m
ポリエチレンロープ 黒
クレモナSロープ 6300023904
KPロープ
ポリエチレンロープ 黒 少し軟打
KPロープ 少し軟打
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格18,190-55,35114,16436,34313,285 -15,219 -
通常出荷日11日目8日目4日目8日目8日目〜8日目〜
長さ(m)20010050100--
材質1ビニロン繊維ポリエチレンビニロン、エステルスパン混紡糸クレモナS、ポリエチレン混撚ポリエチレンクレモナS、ポリエチレン混撚

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト