ファクトリーサプライ用品技術窓口
ユタカメイク
【素材で選べる】作業用ロープ 9mm×20m
ユタカメイク
通常価格(税別):1092円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】
通常価格(税別):4635円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
安全クッション コーナー用【10個入り】
通常価格(税別):2460円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
安全クッション 丸型90cm【5個入り】
通常価格(税別):5985円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
Φ48.6mm 単管パイプ(4本)【4個入り】
通常価格(税別):7559円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
ナイロンロープ 3つ打タイプ
トラスコ中山
通常価格(税別):499円~
通常出荷日:1日目 ~
カーボーイ
安心クッション L字型90cm 細
カーボーイ
通常価格(税別):641円~
通常出荷日:3日目
エスコ
はしご(アルミ製)
エスコ
通常価格(税別):22907円~
通常出荷日:1日目
カーボーイ
安心クッション コーナー用 大
カーボーイ
通常価格(税別):322円~
通常出荷日:在庫品1日目
カーボーイ
安心クッション 丸型
カーボーイ
通常価格(税別):1550円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・KPロープ 少し軟打は、幅広い用途に使用できる汎用性の高いロープです・滑りが少なく適度な手触...
詳細を確認| 商品コード | トラスコ/ JANコード | 特長等 | 仕様等 |
|---|---|---|---|
| 6300059483 | 678-9782 4582643503026 | グリーンクロス KPロープ 少し軟打 5mm×300m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):5 長さ(m):300 クレモナS、ポリエチレン混撚 質量・質量単位 4kg |
| 6300059484 | 681-3540 4582643503033 | グリーンクロス KPロープ 少し軟打 6mm×300m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):6 長さ(m):300 クレモナS、ポリエチレン混撚 質量・質量単位 5.7kg |
| 6300059485 | 678-9721 4582643503040 | グリーンクロス KPロープ 少し軟打 7mm×300m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):7 長さ(m):300 クレモナS、ポリエチレン混撚 質量・質量単位 7.8kg |
| 6300059486 | 681-3557 4582643503057 | グリーンクロス KPロープ 少し軟打 8mm×300m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):8 長さ(m):300 クレモナS、ポリエチレン混撚 質量・質量単位 10.5kg |
| 6300059487 | 678-9718 4582643503064 | グリーンクロス KPロープ 少し軟打 9mm×300m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):9 長さ(m):300 クレモナS、ポリエチレン混撚 質量・質量単位 13.5kg |
| 6300059488 | 678-9789 4582643503071 | グリーンクロス KPロープ 少し軟打 10mm×300m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):10 長さ(m):300 クレモナS、ポリエチレン混撚 質量・質量単位 16.5kg |
| 6300059489 | 678-9766 4582643503088 | グリーンクロス KPロープ 少し軟打 12mm×300m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):12 長さ(m):300 クレモナS、ポリエチレン混撚 質量・質量単位 23.7kg |
| 6300059490 | 678-9771 4582643503095 | グリーンクロス KPロープ 少し軟打 14mm×300m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):14 長さ(m):300 クレモナS、ポリエチレン混撚 質量・質量単位 31.5kg |
| 6300059491 | 678-9779 4582643503101 | グリーンクロス KPロープ 少し軟打 16mm×300m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):16 長さ(m):300 クレモナS、ポリエチレン混撚 質量・質量単位 49kg |
| 6300059492 | 681-3560 4582643503118 | グリーンクロス KPロープ 少し軟打 18mm×300m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):18 長さ(m):300 クレモナS、ポリエチレン混撚 質量・質量単位 62kg |
| 6300059493 | 678-9781 4582643503125 | グリーンクロス KPロープ 少し軟打 20mm×300m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):20 長さ(m):300 クレモナS、ポリエチレン混撚 質量・質量単位 76.5kg |
| 6300059494 | 678-9773 4582643503132 | グリーンクロス KPロープ 少し軟打 22mm×300m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):22 長さ(m):300 クレモナS、ポリエチレン混撚 質量・質量単位 91.5kg |
| 6300059495 | 678-9720 4582643503149 | グリーンクロス KPロープ 少し軟打 5mm×400m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):5 長さ(m):400 クレモナS、ポリエチレン混撚 質量・質量単位 5.5kg |
| 6300059496 | 678-9729 4582643503156 | グリーンクロス KPロープ 少し軟打 6mm×400m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):6 長さ(m):400 クレモナS、ポリエチレン混撚 質量・質量単位 7.5kg |
| 6300059497 | 678-9768 4582643503163 | グリーンクロス KPロープ 少し軟打 7mm×400m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):7 長さ(m):400 クレモナS、ポリエチレン混撚 質量・質量単位 10kg |
| 6300059498 | 681-3542 4582643503170 | グリーンクロス KPロープ 少し軟打 8mm×400m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):8 長さ(m):400 クレモナS、ポリエチレン混撚 質量・質量単位 14kg |
| 6300059499 | 678-9741 4582643503187 | グリーンクロス KPロープ 少し軟打 9mm×400m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):9 長さ(m):400 クレモナS、ポリエチレン混撚 質量・質量単位 18kg |
| 6300059500 | 678-9770 4582643503194 | グリーンクロス KPロープ 少し軟打 10mm×400m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):10 長さ(m):400 クレモナS、ポリエチレン混撚 質量・質量単位 22kg |
| 6300059501 | 681-3538 4582643503200 | グリーンクロス KPロープ 少し軟打 12mm×400m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):12 長さ(m):400 クレモナS、ポリエチレン混撚 質量・質量単位 31.6kg |
| 6300059502 | 678-9753 4582643503217 | グリーンクロス KPロープ 少し軟打 14mm×400m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):14 長さ(m):400 クレモナS、ポリエチレン混撚 質量・質量単位 42kg |
| 6300059503 | 678-9759 4582643503224 | グリーンクロス KPロープ 少し軟打 16mm×400m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):16 長さ(m):400 クレモナS、ポリエチレン混撚 質量・質量単位 65.5kg |
| 6300059504 | 678-9764 4582643503231 | グリーンクロス KPロープ 少し軟打 18mm×400m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):18 長さ(m):400 クレモナS、ポリエチレン混撚 質量・質量単位 82.5kg |
| 6300059505 | 678-9767 4582643503248 | グリーンクロス KPロープ 少し軟打 20mm×400m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):20 長さ(m):400 クレモナS、ポリエチレン混撚 質量・質量単位 102kg |
| 6300059506 | 678-9747 4582643503255 | グリーンクロス KPロープ 少し軟打 22mm×400m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):22 長さ(m):400 クレモナS、ポリエチレン混撚 質量・質量単位 122kg |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
15,219円 ( 16,741円 ) | 11日目 |
19,842円 ( 21,826円 ) | 11日目 |
26,067円 ( 28,674円 ) | 11日目 |
33,514円 ( 36,865円 ) | 11日目 |
41,472円 ( 45,619円 ) | 11日目 |
49,951円 ( 54,946円 ) | 11日目 |
68,746円 ( 75,621円 ) | 11日目 |
93,345円 ( 102,680円 ) | 11日目 |
121,676円 ( 133,844円 ) | 8日目 |
150,171円 ( 165,188円 ) | 8日目 |
184,954円 ( 203,449円 ) | 8日目 |
223,947円 ( 246,342円 ) | 8日目 |
20,175円 ( 22,193円 ) | 11日目 |
25,904円 ( 28,494円 ) | 11日目 |
33,686円 ( 37,055円 ) | 11日目 |
43,789円 ( 48,168円 ) | 11日目 |
55,196円 ( 60,716円 ) | 11日目 |
66,589円 ( 73,248円 ) | 11日目 |
91,554円 ( 100,709円 ) | 11日目 |
124,356円 ( 136,792円 ) | 8日目 |
157,096円 ( 172,806円 ) | 8日目 |
200,114円 ( 220,125円 ) | 8日目 |
246,627円 ( 271,290円 ) | 8日目 |
298,595円 ( 328,455円 ) | 8日目 |
【特長】
・KPロープ 少し軟打は、幅広い用途に使用できる汎用性の高いロープです
・滑りが少なく適度な手触りでポリエチレンロープの滑りやすさの欠点を克服しており、クレモナとポリエチレンの良い所をあわせ結束作業しやすくなっています
【用途】
・荷役用や結束用として、多くの業界で使用されています
・農業や漁業、登山、マリンレジャーなど、さまざまなアウトドアシーンでも活躍します
・各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に
【材質】
・クレモナS、ポリエチレン混撚
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
難燃ロープ(16打タイプ)
0通常価格(税別):6,479円~

ユタカメイク
ロープキャッチャー
5通常価格(税別):486円~

ユタカメイク
高耐水性ポリエステルロープ(3つ打タイプ)
4通常価格(税別):373円~

トラスコ中山
PVロープ 3つ打タイプ
0通常価格(税別):328円~

アイマーク
IM メガネ銘板(押しボタン/セレクトスイッチ)
0通常価格(税別):331円~

トラスコ中山
バルブ開閉表示板取付金具 ボールチェーン
4.5通常価格(税別):266円~

トラスコ中山
安心クッション(コーナー・油面接着仕様)
5通常価格(税別):232円~

トラスコ中山
安心クッション はさみこみ型
4.1通常価格(税別):683円~

アイマーク
PL警告表示ラベル危険
4.5通常価格(税別):932円~