ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

KPロープ

KPロープ 6300023941
通常単価(税別)
34,640
税込単価
38,104
通常出荷日:8日目

【特長】・滑りが少なく適度な手触りでポリエチレンロープの滑りやすさの欠点を克服しており、クレモナとポリ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300023941
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300023941の仕様・寸法情報

JANコード
4580646344400
質量(g)
10800.0
トラスココード
377-4977
線径(mm)
14
長さ(m)
100
材質1
クレモナS、ポリエチレン混撚
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300023941377-4977

4580646344400
グリーンクロス KPロープ 100m巻 14mm
各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
仕様・規格
色:白
線径(mm):14
長さ(m):100
クレモナS、ポリエチレン混撚
質量・質量単位
10.8kg

型番リスト

表示件数
型番
6300023941
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,640
( 38,104 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑りが少なく適度な手触りでポリエチレンロープの滑りやすさの欠点を克服しており、クレモナとポリエチレンの良い所をあわせ結束作業しやすくなっています
【用途】
・各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に
【材質】
・クレモナS、ポリエチレン混撚

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KPロープの型番6300023941のページです。 型番6300023941に関する仕様情報を記載しております。
KPロープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KPロープ
ポリエチレンロープ 黒
ロープ 杭
光るトラロープ 12mm×100M
グリーンクロス 三角旗10連10Mロープ 蛍光イエロー 無地
グリーンクロス 三角旗10連10Mロープ 蛍光イエロー 注意
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格34,64053,32021,73832,3795,3805,235
通常出荷日8日目8日目11日目11日目7日目7日目
JANコード4580646344400458064634425745806463016184580646266092--
質量(g)10800.020600.019000.04900.0--
トラスココード377-4977377-6475390-2324238-5002--
----
線径(mm)1420----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました