17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

国産標識ロープ(トラロープ) 12mm

国産標識ロープ(トラロープ) 12mm
通常単価(税別)
25,90443,181
税込単価
28,49447,499
通常出荷日:11日目

【特長】・高品質ポリエステル紡績糸を使用し、強度・耐候性・柔軟性に優れたロープです・水に濡れても堅くな...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300063416698-5325

グリーンクロス 国産標識ロープ(トラロープ) 12mm×200m
各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
仕様・規格
色:トラ柄
線径(mm):12
長さ(m):200
ポリエチレン
質量・質量単位
11kg
6300063417698-5344

グリーンクロス 国産標識ロープ(トラロープ) 12mm×100m
各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
仕様・規格
色:トラ柄
線径(mm):12
長さ(m):100
ポリエチレン
質量・質量単位
5.5kg

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

長さ(m)

最小発注数量
11000.0
698-5325
200
1個
5500.0
698-5344
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,181
( 47,499 )
11日目
25,904
( 28,494 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質ポリエステル紡績糸を使用し、強度・耐候性・柔軟性に優れたロープです
・水に濡れても堅くなりにくいです
・鮮やかな色付きで、視認性の向上や使い分けに便利です
【用途】
・各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に
【材質】
・ポリエチレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

国産標識ロープ(トラロープ) 12mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
国産標識ロープ(トラロープ) 12mm
KPロープ
ポリエチレンロープ 黒
クレモナSロープ 6300023904
クレモナSロープ 白
KPロープ 少し軟打
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格25,904-36,34355,35114,1641,060 -15,219 -
通常出荷日11日目8日目8日目4日目11日目8日目〜
トラ柄
線径(mm)12142010--
材質1ポリエチレンクレモナS、ポリエチレン混撚ポリエチレンビニロン、エステルスパン混紡糸ビニロン、エステルスパン混紡糸クレモナS、ポリエチレン混撚
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト