ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ペーパーウエスクリーン 4プライ【24個入り】

通常単価(税別)
16,485円
税込単価
18,134円
通常出荷日:11日目

【特長】・多量の水やオイルなどの汚れをすばやく吸収するペーパーウエスで、布ウエスと違い糸くずが出ません...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300028256
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (24個入り)

6300028256の仕様・寸法情報

ケース入数
50枚×24束
シートサイズ(mm)
380×330
色
茶色(原紙)
短辺(mm)
330
長辺(mm)
380
JANコード
4903635800136
質量(g)
12200.0
トラスココード
392-0991
材質1
天然パルプ100%
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300028256392-0991

4903635800136
グリーンクロス ペーパーウエスクリーン 4プライ
水や油の吸収、布の代用品に。
仕様・規格
シートサイズ(mm):380×330
ケース入数:50枚×24束
色:茶色(原紙)
長辺(mm):380
短辺(mm):330
サイズ50枚束(mm):190×165×120
折り方:4つ折
包装形態:紙帯
天然パルプ100%
質量・質量単位
12.2kg

型番リスト

表示件数
型番
6300028256
最小発注数量
1パック

24個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,485円
( 18,134円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多量の水やオイルなどの汚れをすばやく吸収するペーパーウエスで、布ウエスと違い糸くずが出ません
・水に濡れてもしなやかで引きが強く、大変便利です
・ケバ立ちや紙粉が少なく、静電気の発生も少ないので、製造現場や食品工場で安心してお使いい頂けます
・接着剤を一切使用していない4枚重ね圧着エンボス加工の厚手タイプで、ガンコな汚れも拭き取ります
・布と異なり、紙は破断する事によって、機械への引き込まれ事故の防止に繋がります
・ディスポタイプなので、衛生的で安心してお使い頂けます
・原料は天然パルプ100%で、廃棄処理も簡単です
【用途】
・水や油の吸収、布の代用品に
【材質】
・天然パルプ100%

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペーパーウエスクリーン 4プライの型番6300028256のページです。 型番6300028256に関する仕様情報を記載しております。
ペーパーウエスクリーン 4プライのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペーパーウエスクリーン 4プライ
ルエール業務用多機能ワイパー
キムタオル EF 4つ折りタイプ 2プライ
キムタオル 4つ折り(紙ワイパー)
キムタオル ホワイト レギュラータイプ(紙ワイパー)
ハードワイプ 4つ折りタイプ
メーカーグリーンクロスグリーンクロス日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア橋本クロス
通常価格16,485円17,274円13,837円12,139円10,355円 -12,763円
通常出荷日11日目7日目2日目1日目1日目1日目
ケース入数50枚×24束-----
シートサイズ(mm)380×330-----
色茶色(原紙)-----
短辺(mm)330370----
長辺(mm)380370----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました