ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

SOUYI コンパクト折りたたみ洗濯機

SOUYI コンパクト折りたたみ洗濯機 6300036031
通常単価(税別)
29,849円
税込単価
32,834円
通常出荷日:11日目

【特長】・カラー:ホワイト・電源:AC電源式【用途】・出張や旅先での洗濯に。【材質】・ABS樹脂

  • 本体は平らで安定した場所でご使用ください。
  • 本体を水に浸さないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300036031
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300036031の仕様・寸法情報

奥行(mm)
29.2
消費電力(洗濯)50Hz/60Hz(W)
40
洗濯容量(kg)
0.8
脱水容量(kg)
28.8
幅(mm)
29.2
JANコード
4571390306769
質量(g)
800.000
トラスココード
473-7093
材質1
ABS樹脂
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300036031473-7093

4571390306769
グリーンクロス SOUYI コンパクト折りたたみ洗濯機
出張や旅先での洗濯に。
仕様・規格
洗濯容量(kg):0.8
脱水容量(kg):28.8
幅(mm):29.2
奥行(mm):29.2
消費電力(洗濯)50Hz/60Hz(W):40
ABS樹脂
質量・質量単位
800g

型番リスト

表示件数
型番
6300036031
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,849円
( 32,834円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラー:ホワイト
・電源:AC電源式
【用途】
・出張や旅先での洗濯に。
【材質】
・ABS樹脂

ご注意

  • 本体は平らで安定した場所でご使用ください。
  • 本体を水に浸さないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SOUYI コンパクト折りたたみ洗濯機の型番6300036031のページです。 型番6300036031に関する仕様情報を記載しております。
SOUYI コンパクト折りたたみ洗濯機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SOUYI コンパクト折りたたみ洗濯機
折りたたみ可能ランドリーバスケットワイド キャスター付き 40L ブラウン
折りたたみ可能ランドリーバスケット キャスター付き スクエア 40L ホワイト
ランドリーバスケット キャスター付き スクエア 45L ライトグレー
折りたたみメッシュコンテナ
サンテナーB
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスアイリスオーヤマ三甲
通常価格29,849円15,959円13,414円 -14,701円1,471円 -3,317円 -
通常出荷日11日目11日目11日目11日目1日目〜7日目〜
奥行(mm)29.2340210310--
消費電力(洗濯)50Hz/60Hz(W)40-----
洗濯容量(kg)0.8-----
脱水容量(kg)28.8-----
幅(mm)29.2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました