17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

エアシャワークリーンシート (30枚×10シート入)【300個入り】

通常単価(税別)
23,441円
税込単価
25,785円
通常出荷日:7日目

【特長】・1枚ごとに通しNO.付きです。・異物の確認がしやすいホワイト色です。・一般的なエアシャワーサ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
NS0300AAWB688-4893

4976366018897
シンガー シンガー エアシャワークリーンシート (30枚×10シート入)穴あり
舞い上がった、ホコリ・毛髪などを吸着するシートです。
仕様・規格
・30枚積層×10シート入り・穴ありタイプ・穴部φ150mm
シート入数(枚):10
色:ホワイト
サイズ長辺(mm):300
サイズ短辺(mm):300
フィルム厚さ(mm):0.04
タイプ:穴あき
ポリエチレン(PE)
質量・質量単位
1.06kg
NS0300ANWB688-4894

4976366018903
シンガー シンガー エアシャワークリーンシート (30枚×10シート入)穴なし
舞い上がった、ホコリ・毛髪などを吸着するシートです。
仕様・規格
・30枚積層×10シート入り・穴なしタイプ
シート入数(枚):10
色:ホワイト
サイズ長辺(mm):300
サイズ短辺(mm):300
フィルム厚さ(mm):0.04
タイプ:穴なし
ポリエチレン(PE)
質量・質量単位
1.28kg

型番リスト

表示件数

タイプ

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
穴あき
4976366018897
1060.0
688-4893
1パック

300個入り

穴なし
4976366018903
1280.0
688-4894
1パック

300個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,441円
( 25,785円 )
7日目
23,441円
( 25,785円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1枚ごとに通しNO.付きです。
・異物の確認がしやすいホワイト色です。
・一般的なエアシャワーサイズに対応しています。
・内部の壁面に貼り付け、異物の再付着を軽減する粘着シートです。
・舞い上がった、ホコリ・毛髪などを吸着するシートです。
【材質】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアシャワークリーンシート (30枚×10シート入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアシャワークリーンシート (30枚×10シート入)
クリーンマット(30枚・40枚入り)
クリーンマット 連番タブ付き(30積層・10枚入り)
Kマット 強粘着 600×900・30層 10枚入り ホワイト
Kマット 強粘着 600×1200・30層 10枚入り ブルー
弱粘着マット(10枚セット)
メーカーシンガー(宇都宮製作)大日製罐オカモト共和共和アズワン
通常価格23,441円14,625円40,857円 -50,182円65,468円24,472円 -
通常出荷日7日目35日目7日目〜11日目11日目8日目〜
色ホワイト-----
シート入数(枚)10-----
フィルム厚さ(mm)0.04-----
サイズ短辺(mm)300-----
サイズ長辺(mm)300-----

クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト