ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ホースノズルTNZシリーズ用 メタルニップル

ホースノズルTNZシリーズ用 メタルニップル TMN-23310
通常単価(税別)
532円
税込単価
585円
通常出荷日:1日目

【特長】・トラスコ中山社のメタルニップルです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TMN-23310
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TMN-23310の仕様・寸法情報

トラスココード
637-5449
JANコード
4550414312207
質量(g)
5.000
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TMN-23310637-5449

4550414312207
TRUSCO メタルニップル仕様・規格
TRUSCO ホースノズルTNZ用メタルニップル
-
質量・質量単位
5g

型番リスト

表示件数
型番
TMN-23310
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
532円
( 585円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラスコ中山社のメタルニップルです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホースノズルTNZシリーズ用 メタルニップルの型番TMN-23310のページです。 型番TMN-23310に関する仕様情報を記載しております。
ホースノズルTNZシリーズ用 メタルニップルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホースノズルTNZシリーズ用 メタルニップル
オイラー 固定式ノズル
オイルサクションガン
ふた付きポリジョッキ
オイルジョッキ ピノッキオ ノズル・本体蓋付 網付 ロングノズルタイプ
オイルサクションガン用ホース・ノズル(PVC)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格532円1,127円6,761円1,731円3,246円552円 -
通常出荷日1日目2日目4日目4日目2日目1日目〜
トラスココード637-5449366-9033102-9893123-1265206-5908-
JANコード45504143122074989999123630498999957596549899998618534989999596069-
質量(g)5.00017.0001240450.000--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました