17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

モールコード【2~10個入り】

通常単価(税別)
151,601173,263
税込単価
166,761190,589
通常出荷日:8日目

【特長】・細かい繊維を使用した繊維ろ材で、SSの捕捉性に優れ、フレキシブルに動けるループ状であるため、...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300046166576-4987

4582643468066
グリーンクロス モールコード 50m
工事用濁水処理、除鉄、河川・湖沼・ダム湖の浄化に
仕様・規格
重量(kg):9
梱包(cm):60×60×60
色:ミドリ
長さ(m):50
サイズ:100Φ
ポリプロピレン
質量・質量単位
9kg
6300046167576-1847

4582643468073
グリーンクロス モールコード 10m
工事用濁水処理、除鉄、河川・湖沼・ダム湖の浄化に
仕様・規格
重量(kg):9
梱包(cm):60×60×60
色:ミドリ
長さ(m):10
サイズ:100Φ
ポリプロピレン
質量・質量単位
9kg

型番リスト

表示件数

長さ(m)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
50
4582643468066
576-4987
1パック

2個入り

10
4582643468073
576-1847
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
151,601
( 166,761 )
8日目
173,263
( 190,589 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細かい繊維を使用した繊維ろ材で、SSの捕捉性に優れ、フレキシブルに動けるループ状であるため、逆洗効率にも優れております
・モールコードは、繊維を使用しているので、重量は軽く設置も簡単です
【用途】
・工事用濁水処理、除鉄、河川・湖沼・ダム湖の浄化に
【材質】
・ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モールコードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モールコード
無機系固形凝集剤 除濁タブ
CPGゴムマット
スーパーピグソックス PIGシリーズ
油吸着材 アブラトール 油水兼用粘着フィルム付ロール ERタイプ
油吸収シート 水・油兼用 ディスペンサー箱入
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスアズワンJOHNANトラスコ中山
通常価格151,601-57,811 -8,929 -10,700 -32,82012,346 -
通常出荷日8日目11日目11日目1日目〜4日目1日目〜
質量(g)9000.0-----
材質1ポリプロピレン無機凝集剤・植物繊維他合成ゴム---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト