17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

無機系固形凝集剤 除濁タブ【1~10個入り】

無機系固形凝集剤 除濁タブ
通常単価(税別)
57,811541,438
税込単価
63,592595,582
通常出荷日:11日目

【特長】・濁水に浸すだけで、簡易的濁水処理ができる無機固形凝集剤です・油混じり排水、海水域も使用可能で...

詳細を確認
  • 処理水の排水は法令等を遵守の上、水質を確認してから排水してください。
  • 凝集物の回収・除去方法を検討し、各自治体の法令に基づき処分してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300040599545-5393

4582643423676
グリーンクロス 無機系固形凝集剤 除濁タブ 1kg
河川工事などの濁水対策に、降雨濁水などの濁水流出対策に
仕様・規格
外観:直径約20mmの錠剤
適用可能な範囲:ph5~10、海水を含む浮遊物質20000mg/L以下の濁水
特に効果の高い適用範囲:ph6~9
適用できない範囲:有機物を含む工場排水、強酸または強アルカリの濁水、SS20000mg/L以上の高濁度水
処理量目安:本品1kg当たり最大300m3(ドラム缶1500本)処理水の性状によって変化します
内容量:1kg×1袋
反応:中性
無機凝集剤・植物繊維他
質量・質量単位
1kg
6300040600545-5395

4582643423683
グリーンクロス 無機系固形凝集剤 除濁タブ 5kg
河川工事などの濁水対策に、降雨濁水などの濁水流出対策に
仕様・規格
外観:直径約20mmの錠剤
適用可能な範囲:ph5~10、海水を含む浮遊物質20000mg/L以下の濁水
特に効果の高い適用範囲:ph6~9
適用できない範囲:有機物を含む工場排水、強酸または強アルカリの濁水、SS20000mg/L以上の高濁度水
処理量目安:本品1kg当たり最大300m3(ドラム缶1500本)処理水の性状によって変化します
内容量:1kg×5袋
反応:中性
無機凝集剤・植物繊維他
質量・質量単位
5kg
6300040601545-5870

4582643423690
グリーンクロス 無機系固形凝集剤 除濁タブ 10kg
河川工事などの濁水対策に、降雨濁水などの濁水流出対策に
仕様・規格
外観:直径約20mmの錠剤
適用可能な範囲:ph5~10、海水を含む浮遊物質20000mg/L以下の濁水
特に効果の高い適用範囲:ph6~9
適用できない範囲:有機物を含む工場排水、強酸または強アルカリの濁水、SS20000mg/L以上の高濁度水
処理量目安:本品1kg当たり最大300m3(ドラム缶1500本)処理水の性状によって変化します
内容量:1kg×10袋
反応:中性
無機凝集剤・植物繊維他
質量・質量単位
10kg

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

内容量

最小発注数量
4582643423676
1000.0
545-5393
1kg×1袋
1個
4582643423683
5000.0
545-5395
1kg×5袋
1パック

5個入り

4582643423690
10000.0
545-5870
1kg×10袋
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,811
( 63,592 )
11日目
270,725
( 297,798 )
11日目
541,438
( 595,582 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・濁水に浸すだけで、簡易的濁水処理ができる無機固形凝集剤です
・油混じり排水、海水域も使用可能です
【用途】
・河川工事などの濁水対策に、降雨濁水などの濁水流出対策に
【材質】
・無機凝集剤・植物繊維他

ご注意

  • 処理水の排水は法令等を遵守の上、水質を確認してから排水してください。
  • 凝集物の回収・除去方法を検討し、各自治体の法令に基づき処分してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

無機系固形凝集剤 除濁タブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無機系固形凝集剤 除濁タブ
モールコード
CPGゴムマット
簡易廃水凝集剤
簡易廃水凝集剤(油を含まない廃水用)
オイルハンター(油吸着剤)
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスユー・イー・エスユー・イー・エスコンドーテック
通常価格57,811-151,601 -8,929 -8,3338,33322,182
通常出荷日11日目8日目11日目1日目5日目5日目
材質1無機凝集剤・植物繊維他ポリプロピレン合成ゴム---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト