17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

CPGゴムマット

CPGゴムマット
通常単価(税別)
8,92922,139
税込単価
9,82224,353
通常出荷日:11日目

【特長】・工事現場の通路確保、工事作業者の負担軽減、用具保護など様々な用途にご利用いただけます・牛舎、...

詳細を確認
  • 時期や在庫状況によって納期が遅れる事がございます。
  • 個人宅への配送が不可の商品です。
  • この商品は発送先が法人様宛のみご購入頂ける商品です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300030518432-6627

4580646371888
グリーンクロス CPGゴムマット 5x1000x2000
様々なシーンの養生ゴムマットに。
仕様・規格
色:黒
幅(mm):1000
長さ(m):2
厚さ(mm):5
重量(kg):12
合成ゴム
質量・質量単位
12kg
6300030519432-6581

4580646371895
グリーンクロス CPGゴムマット 10x1000x2000
様々なシーンの養生ゴムマットに。
仕様・規格
色:黒
幅(mm):1000
長さ(m):2
厚さ(mm):10
重量(kg):23
合成ゴム
質量・質量単位
23kg
6300030520432-6566

4580646371901
グリーンクロス CPGゴムマット 15x1000x2000
様々なシーンの養生ゴムマットに。
仕様・規格
色:黒
幅(mm):1000
長さ(m):2
厚さ(mm):15
重量(kg):35
合成ゴム
質量・質量単位
35kg
6300030521432-6572

4580646371918
グリーンクロス CPGゴムマット 20x1000x2000
様々なシーンの養生ゴムマットに。
仕様・規格
色:黒
幅(mm):1000
長さ(m):2
厚さ(mm):20
重量(kg):46
合成ゴム
質量・質量単位
46kg

型番リスト

表示件数

厚さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
5
4580646371888
12000.0
432-6627
1個
10
4580646371895
23000.0
432-6581
1個
15
4580646371901
35000.0
432-6566
1個
20
4580646371918
46000.0
432-6572
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,929
( 9,822 )
11日目
15,080
( 16,588 )
11日目
18,857
( 20,743 )
11日目
22,139
( 24,353 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工事現場の通路確保、工事作業者の負担軽減、用具保護など様々な用途にご利用いただけます
・牛舎、鶏舎、倉庫、納屋、ゴルフ場等の通路にもご利用できます
【用途】
・様々なシーンの養生ゴムマットに
【材質】
・合成ゴム

ご注意

  • 時期や在庫状況によって納期が遅れる事がございます。
  • 個人宅への配送が不可の商品です。
  • この商品は発送先が法人様宛のみご購入頂ける商品です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CPGゴムマットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CPGゴムマット
無機系固形凝集剤 除濁タブ
モールコード
油吸着マット ルックマットR
オイル吸着マット
液体吸収マット
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス旭化成関西工具製作所アズワン
通常価格8,929-57,811 -151,601 -13,383 -14,40013,000 -
通常出荷日11日目11日目8日目1日目4日目1日目
-----
長さ(m)2-----
幅(mm)1000-----
材質1合成ゴム無機凝集剤・植物繊維他ポリプロピレン---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト