ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

突っ張り棒 ハンガーラック 2段 最大約75着収納 幅高さ調節可 省スペース W

突っ張り棒 ハンガーラック 2段 最大約75着収納 幅高さ調節可 省スペース W 6300051878
通常単価(税別)
14,909円
税込単価
16,400円
通常出荷日:11日目

【特長】・簡単設置で省スペース化&しっかり収納お部屋につっぱるポールハンガーです・空間を有効活用した収...

詳細を確認
  • ・商品の詳細はご注文前にメーカーサイトもしくはカタログ等で御確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300051878
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300051878の仕様・寸法情報

タイプ
突っ張りハンガーラック
奥行(mm)
425
間口(mm)
1700~2200
高さ(mm)
239~300
JANコード
4571307412934
質量(g)
9700.0
トラスココード
633-0139
材質1
ステンレススチール、ABS、PVC、PP

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300051878633-0139

4571307412934
グリーンクロス 突っ張り棒 ハンガーラック 2段 最大約75着収納 幅高さ調節可 省スペース W
・お部屋の間取りや用途に合わせた、衣類の収納に。
仕様・規格
間口(mm):1700~2200
奥行(mm):425
高さ(mm):239~300
タイプ:突っ張りハンガーラック
幅(cm):170から220
奥行(cm):42.5
高さ(cm):239から300
重量(kg):8.7
耐荷重(kg):合計100(ハンガーパイプ1本/30、スラックスハンガー10)
収納量(目安):ハンガーパイプ:最大75着(1本あたり25着)スラックスハンガー:最大10本
ステンレススチール、ABS、PVC、PP
質量・質量単位
9.7kg

型番リスト

表示件数
型番
6300051878
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,909円
( 16,400円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単設置で省スペース化&しっかり収納お部屋につっぱるポールハンガーです
・空間を有効活用した収納
・縦のスペースを活用し無駄なくスッキリ収納
・洗濯ハンガーの掛けられない部屋やベランダのない住宅でも設置ができ、衣類の洗濯、収納の幅が広がります
・つっぱるだけで簡単設置
・穴をあけず、床や壁を傷つけないため、移動や撤去もラクラク
・スペースに合わせて伸縮
・高さと幅を自由に調節できるため、お部屋の間取りや用途に合わせた大きさで設置できます
・パイプフックの位置も自由に調節が可能
・付属品:ハンガーアシスト
【用途】
・お部屋の間取りや用途に合わせた、衣類の収納に
【材質】
・ステンレススチール、ABS、PVC、PP

ご注意

  • ・商品の詳細はご注文前にメーカーサイトもしくはカタログ等で御確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

突っ張り棒 ハンガーラック 2段 最大約75着収納 幅高さ調節可 省スペース Wの型番6300051878のページです。 型番6300051878に関する仕様情報を記載しております。
突っ張り棒 ハンガーラック 2段 最大約75着収納 幅高さ調節可 省スペース Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
突っ張り棒 ハンガーラック 2段 最大約75着収納 幅高さ調節可 省スペース W
頑丈ハンガーラック シングル キャスター付き
レクト30型用 伸縮吊棒
2号ドアハンガー用金具
レクト30・40型兼用 大型伸縮吊棒
TOSO ニユ-デラツク セツト アルミWホワイト 4.00
メーカーグリーンクロス山善ヒナカダイケンヒナカTOSO(トーソー)
通常価格14,909円12,821円1,124円 -5,684円 -2,703円 -13,613円
通常出荷日11日目1日目4日目〜4日目3日目4日目
タイプ突っ張りハンガーラック-----
奥行(mm)425-----
間口(mm)1700~2200-----
高さ(mm)239~300-----
JANコード4571307412934-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました