ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

6輪台車 中間棚

6輪台車 中間棚 CA752-000X-SP
通常単価(税別)
14,121円
税込単価
15,533円
通常出荷日:11日目

【特長】・収納物の量や種類に応じて、棚を追加することができます

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CA752-000X-SP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CA752-000X-SPの仕様・寸法情報

質量(g)
7000.0
高さ(mm)
50
幅(mm)
1228
JANコード
4903180187942
トラスココード
256-3964
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CA752-000X-SP256-3964

4903180187942
コンドル 6輪台車 中間棚仕様・規格
高さ(mm):50
幅(mm):1228
梱包サイズ(mm):370×1300×60
奥行:354
-
質量・質量単位
7kg

型番リスト

表示件数
型番
CA752-000X-SP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,121円
( 15,533円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納物の量や種類に応じて、棚を追加することができます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

6輪台車 中間棚の型番CA752-000X-SPのページです。 型番CA752-000X-SPに関する仕様情報を記載しております。
6輪台車 中間棚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6輪台車 中間棚
バゲッジラック BL-Y3
ストレージバスケットフレームMT
6輪カート
6輪スリムカート(ネスティングタイプ)
ワコー スリムカート用プラ中間棚
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業金沢車輛ワコーパレットワコーパレット
通常価格14,121円14,968円11,151円 -9,398円 -38,277円8,811円
通常出荷日11日目4日目5日目4日目〜7日目4日目
質量(g)7000.02000.0----
高さ(mm)50450740---
幅(mm)1228-438---
JANコード49031801879424903180192373----
トラスココード256-3964256-3949----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストックカートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました