ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

燃焼排ガス分析計(プローブ一体型)

燃焼排ガス分析計(プローブ一体型) 0563-3104
通常単価(税別)
159,615円
税込単価
175,577円
通常出荷日:8日目

【特長】・エントリーモデルの燃焼排ガス分析計です・プローブ一体型のコンパクト設計で持ち運びがしやすいで...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

0563-3104
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0563-3104の仕様・寸法情報

JANコード
4029547026133
トラスココード
652-7600
質量(g)
690.000
測定範囲一酸化炭素(ppm)
0~4000
測定範囲酸素(vol%)
0~21
対象ガス
酸素・一酸化炭素
材質1
●●
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
0563-3104652-7600

4029547026133
TESTO 燃焼排ガス分析計 testo 310 II
ボイラー等燃焼機器の燃焼状態の最適化に。
厨房機器の燃焼状態の最適化/一酸化炭素中毒予防に。
排気ダクトのドラフト圧の測定に。
仕様・規格
排ガス温度測定範囲:0~400℃
酸素濃度測定範囲:0~21Vol%
一酸化炭素濃度測定範囲:0~4000ppm
対象ガス:酸素・一酸化炭素
測定範囲酸素(vol%):0~21
分解能酸素(vol%):0.1
測定範囲一酸化炭素(ppm):0~4000
分解能一酸化炭素(ppm):1
奥行(mm):44
高さ(mm):201
幅(mm):83
電源:充電式バッテリ(1500 mAh)AC アダプタ(5 V/1 A)
-
質量・質量単位
690g

型番リスト

表示件数
型番
0563-3104
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
159,615円
( 175,577円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エントリーモデルの燃焼排ガス分析計です
・プローブ一体型のコンパクト設計で持ち運びがしやすいです
・約30秒でゼロ調整が完了するので、現場での業務を効率的に実施です
・最大7項目表示可能な高精細カラーディスプレイを採用です
・本体は堅牢ボディで過酷な環境での使用に求められる頑丈設計です
・モバイルアプリtestoSmart連携でtesto310II本体の設定や測定結果の表示が可能です
・testoSmartは測定データの記録し、テキストファイルのエクスポート、測定レポート作成や送信などの文書管理にも対応です
・testoSmartは測定値をアプリ上で遠隔表示できるので、バーナーコントローラの近くで測定値を見ながら調整作業が可能です
【用途】
・ボイラー等燃焼機器の燃焼状態の最適化に
・厨房機器の燃焼状態の最適化/一酸化炭素中毒予防に
・排気ダクトのドラフト圧の測定に
【材質】
・圧力測定用チューブ●フィッティングコーン
・スペアフィルタ×5
・ACアダプタ
・USBケーブル
・アタッシュケース

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

燃焼排ガス分析計(プローブ一体型)の型番0563-3104のページです。 型番0563-3104に関する仕様情報を記載しております。
燃焼排ガス分析計(プローブ一体型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
燃焼排ガス分析計(プローブ一体型)
スマート排ガス計 TESTO300O2
テストー 排ガスプローブ
テストー 排ガスプローブ
排ガスプローブ ダストフィルタ付排ガスプローブφ8mm/700mm/1000℃
テストー 排ガスプローブ延長ホース:2.8m
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格159,615円257,103円 -81,412円72,738円307,466円49,863円
通常出荷日8日目19日目6日目14日目19日目14日目
JANコード4029547026133-4029547003295402954700328840295470228694029547003400
トラスココード652-7600-819-3638819-3637657-5343819-3619
質量(g)690.0002800.0600.000600.000830.0330.000
測定範囲一酸化炭素(ppm)0~4000-----
測定範囲酸素(vol%)0~210~21.0----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました