ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

排ガスプローブ ダストフィルタ付排ガスプローブφ8mm/700mm/1000℃

排ガスプローブ ダストフィルタ付排ガスプローブφ8mm/700mm/1000℃ 0600-8767
通常単価(税別)
307,466円
税込単価
338,213円
通常出荷日:19日目

【特長】・直径14mmの予備フィルターが内蔵されており、計測機器とセンサーを粉塵を含んだ排ガスから保護...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

0600-8767
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0600-8767の仕様・寸法情報

JANコード
4029547022869
トラスココード
657-5343
質量(g)
830.0
プローブシャフト長さ(mm)
700
ケーブル長(m)
2.2
プローブシャフト直径(mm)
8
先端直径(mm)
14
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
0600-8767657-5343

4029547022869
TESTO 排ガスプローブ ダストフィルタ付排ガスプローブφ8mm/700mm/1000℃仕様・規格
プローブシャフト長さ(mm):700
ハウジング:金属
ケーブル長(m):2.2
プローブシャフト直径(mm):8
先端直径(mm):14
最高温度(℃):1000
製品カラー(色):黒;銀
-
質量・質量単位
0.83kg

型番リスト

表示件数
型番
0600-8767
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
307,466円
( 338,213円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直径14mmの予備フィルターが内蔵されており、計測機器とセンサーを粉塵を含んだ排ガスから保護します
・ハンドルにはクイックチェンジクリックシステムが搭載されており、プローブシャフトの交換が容易です
・プローブシャフトに内蔵されたNiCr-Ni熱電対は、最高1000℃までの温度測定を可能にします

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

排ガスプローブ ダストフィルタ付排ガスプローブφ8mm/700mm/1000℃の型番0600-8767のページです。 型番0600-8767に関する仕様情報を記載しております。
排ガスプローブ ダストフィルタ付排ガスプローブφ8mm/700mm/1000℃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
排ガスプローブ ダストフィルタ付排ガスプローブφ8mm/700mm/1000℃
テストー 排ガスプローブ
テストー 排ガスプローブ
テストー 排ガスプローブ延長ホース:2.8m
燃焼排ガス分析計(プローブ一体型)
スマート排ガス計 TESTO300O2
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格307,466円72,738円81,412円49,863円159,615円257,103円 -
通常出荷日19日目14日目6日目14日目8日目19日目
JANコード40295470228694029547003288402954700329540295470034004029547026133-
トラスココード657-5343819-3637819-3638819-3619652-7600-
質量(g)830.0600.000600.000330.000690.0002800.0
プローブシャフト長さ(mm)700-----
ケーブル長(m)2.2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました