ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

アルミ運搬車 イットン台車(FC6-1275)

アルミ運搬車 イットン台車(FC6-1275) FC6-1275
通常単価(税別)
91,250
税込単価
100,375
通常出荷日:5日目

【特長】・耐久性に優れるシンプルな構造の軽量アルミ台車です・耐荷重は1トンで重量物も楽に運べます・従来...

詳細を確認
  • 単管パイプは付属しておりませんので、お客様にてご用意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FC6-1275
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FC6-1275の仕様・寸法情報

JANコード
4968757035682
質量(g)
29500.0
トラスココード
668-3079
材質1
本体:アルミ合金
キャスター径(mm)
150
高さ(mm)
250
長さ(mm)
1210
幅(mm)
760
タイプ
6輪仕様
材質2
車輪:ウレタン

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
FC6-1275668-3079

4968757035682
ハセガワ アルミ運搬車 イットン台車 6輪タイプ仕様・規格
完成品
ブレーキ付キャスター全輪自在式
キャスター数:6輪仕様
均等荷重(kg):1000
長さ(mm):1210
幅(mm):760
高さ(mm):250
キャスター径(mm):150
タイプ:6輪仕様
本体:アルミ合金
車輪:ウレタン
質量・質量単位
29.5kg

型番リスト

表示件数
型番
FC6-1275
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91,250
( 100,375 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れるシンプルな構造の軽量アルミ台車です
・耐荷重は1トンで重量物も楽に運べます
・従来品より天板強度をアップし、凹みに強くなりました
・コーナー金具の取付強度・本体強度をアップしました
・ビス構造にしたことにより、パーツ交換が簡単になりました
・四角にキャスターがはまり、スタッキングも容易です
・単管パイプを四隅に差込め、長尺物も運搬可能です
・脱輪しにくい6輪タイプです
・方向規制キャスターにより、直進方向への安定性が増します
【材質】
・本体:アルミ合金
・車輪:ウレタン

ご注意

  • 単管パイプは付属しておりませんので、お客様にてご用意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ運搬車 イットン台車(FC6-1275)の型番FC6-1275のページです。 型番FC6-1275に関する仕様情報を記載しております。
アルミ運搬車 イットン台車(FC6-1275)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ運搬車 イットン台車(FC6-1275)
アルミ運搬台車(イットン台車・6輪タイプ)
折り畳み式アルミ棚台車
アルミ運搬車 イットン台車 FC
アルミ製平床運搬台車 150/200mmキャスター仕様
樹脂製運搬車(連結平台車) R115
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業神戸車輛製作所石川製作所
通常価格91,25098,165252,20393,62296,096 -4,682
通常出荷日5日目1日目4日目5日目4日目2日目
JANコード4968757035682-4968757034180---
質量(g)29500.0-75000.0---
トラスココード668-3079-597-4848---
材質1本体:アルミ合金車輪:ウレタンアルミ合金本体:アルミ合金--
キャスター径(mm)150150150150--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました