17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

平型スコヤ JIS2級(ULD)

平型スコヤ JIS2級(ULD)
通常単価(税別)
7,79788,427
税込単価
8,57797,270
通常出荷日:1日目

【特長】・直角度、真直度測定のマスタとして使用します・2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に【材質...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
ULD-200A699-0657

4550414271917
TRUSCO 平型スコヤ 200mm JIS2級
2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に
仕様・規格
竿長(mm):200
台長(mm):130
幅(mm):25
台幅(mm):25
厚さ(mm):6
機械構造用炭素鋼
質量・質量単位
360g
ULD-300A699-0660

4550414271924
TRUSCO 平型スコヤ 300mm JIS2級
2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に
仕様・規格
竿長(mm):300
台長(mm):200
幅(mm):30
台幅(mm):30
厚さ(mm):6
機械構造用炭素鋼
質量・質量単位
660g
ULD-400A699-0655

4550414271931
TRUSCO 平型スコヤ 400mm JIS2級
2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に
仕様・規格
竿長(mm):400
台長(mm):200
幅(mm):40
台幅(mm):40
厚さ(mm):8
機械構造用炭素鋼
質量・質量単位
1500g
ULD-500A699-0659

4550414271948
TRUSCO 平型スコヤ 500mm JIS2級
2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に
仕様・規格
竿長(mm):500
台長(mm):300
幅(mm):40
台幅(mm):40
厚さ(mm):8
機械構造用炭素鋼
質量・質量単位
2000g
ULD-600A699-0656

4550414271955
TRUSCO 平型スコヤ 600mm JIS2級
2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に
仕様・規格
竿長(mm):600
台長(mm):325
幅(mm):50
台幅(mm):50
厚さ(mm):10
機械構造用炭素鋼
質量・質量単位
3400g
ULD-750A699-0652

4550414271962
TRUSCO 平型スコヤ 750mm JIS2級
2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に
仕様・規格
竿長(mm):750
台長(mm):400
幅(mm):50
台幅(mm):50
厚さ(mm):10
機械構造用炭素鋼
質量・質量単位
4200g

型番リスト

表示件数

トラスココード

厚さ(mm)

台幅(mm)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

竿長(mm)

台長(mm)

最小発注数量
699-0657
6
25
25
4550414271917
360.000
200
130
1個
699-0660
6
30
30
4550414271924
660.000
300
200
1個
699-0655
8
40
40
4550414271931
1500
400
200
1個
699-0659
8
40
40
4550414271948
2000
500
300
1個
699-0656
10
50
50
4550414271955
3400.000
600
325
1個
699-0652
10
50
50
4550414271962
4200.000
750
400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,797
( 8,577 )
1日目
13,172
( 14,489 )
1日目
19,181
( 21,099 )
1日目
40,570
( 44,627 )
1日目
49,685
( 54,654 )
1日目
88,427
( 97,270 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直角度、真直度測定のマスタとして使用します
・2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に
【材質】
・機械構造用炭素鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

平型スコヤ JIS2級(ULD)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平型スコヤ JIS2級(ULD)
平型スコヤ JIS2級
台付スコヤ JIS2級
台付スコヤ(JIS2級)
平型スコヤ トラスコ中山
完全スコヤ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,797-7,576 -4,200 -18,114 -7,590 -2,220
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
材質1機械構造用炭素鋼機械構造用炭素鋼機械構造用炭素鋼機械構造用炭素鋼炭素工具鋼ステンレス(SUS420J2相当)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スコヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト