17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

台付スコヤ(JIS2級)

台付スコヤ(JIS2級)
通常単価(税別)
18,114135,889
税込単価
19,925149,478
通常出荷日:1日目

【特長】・直角度、真直度測定のマスタとして使用します・2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に【材質...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
ULA-1000A699-0661

4550414271870
TRUSCO 台付スコヤ 1000mm JIS2級
2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に
仕様・規格
竿長(mm):1000
台長(mm):550
幅(mm):65
台幅(mm):80
厚さ(mm):10
台厚(mm):65
機械構造用炭素鋼
質量・質量単位
24200g
ULA-400A699-0669

4550414271832
TRUSCO 台付スコヤ 400mm JIS2級
2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に
仕様・規格
竿長(mm):400
台長(mm):300
幅(mm):40
台幅(mm):40
厚さ(mm):5
台厚(mm):27
機械構造用炭素鋼
質量・質量単位
2100g
ULA-500A699-0670

4550414271849
TRUSCO 台付スコヤ 500mm JIS2級
2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に
仕様・規格
竿長(mm):500
台長(mm):300
幅(mm):46
台幅(mm):45
厚さ(mm):5
台厚(mm):35
機械構造用炭素鋼
質量・質量単位
4300g
ULA-600A699-0665

4550414271856
TRUSCO 台付スコヤ 600mm JIS2級
2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に
仕様・規格
竿長(mm):600
台長(mm):320
幅(mm):50
台幅(mm):55
厚さ(mm):5
台厚(mm):35
機械構造用炭素鋼
質量・質量単位
5700g
ULA-750A699-0667

4550414271863
TRUSCO 台付スコヤ 750mm JIS2級
2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に
仕様・規格
竿長(mm):750
台長(mm):400
幅(mm):58
台幅(mm):63
厚さ(mm):6
台厚(mm):50
機械構造用炭素鋼
質量・質量単位
11300g

型番リスト

表示件数

トラスココード

厚さ(mm)

台厚(mm)

台幅(mm)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

竿長(mm)

台長(mm)

最小発注数量
699-0661
10
65
80
65
4550414271870
24200.000
1000
550
1個
699-0669
5
27
40
40
4550414271832
2100.000
400
300
1個
699-0670
5
35
45
46
4550414271849
4300.000
500
300
1個
699-0665
5
35
55
50
4550414271856
5700.000
600
320
1個
699-0667
6
50
63
58
4550414271863
11300.000
750
400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
135,889
( 149,478 )
1日目
18,114
( 19,925 )
1日目
33,466
( 36,813 )
1日目
47,696
( 52,466 )
1日目
82,663
( 90,929 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直角度、真直度測定のマスタとして使用します
・2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に
【材質】
・機械構造用炭素鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

台付スコヤ(JIS2級)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
台付スコヤ(JIS2級)
台付スコヤ JIS2級
平型スコヤ JIS2級(ULD)
平型スコヤ JIS2級
トラスコ中山 台付スコヤ
目盛付自由スコヤ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格18,114-4,200 -7,797 -7,576 -14,341 -2,486 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
材質1機械構造用炭素鋼機械構造用炭素鋼機械構造用炭素鋼機械構造用炭素鋼炭素工具鋼本体・竿:ステンレス(SUS420J2相当)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スコヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト