ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

雪のけ太郎 805390-01

雪のけ太郎 805390-01 80539001RE401
通常単価(税別)
11,516
税込単価
12,668
通常出荷日:7日目

【材質】・PE+スチール

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

80539001RE401
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

80539001RE401の仕様・寸法情報

刃先長(mm)
547
刃先幅(mm)
590
全長(mm)
295
本体深さ(mm)
133
JANコード
4983049900431
質量(g)
1800.000
トラスココード
393-1395
材質1
PE+スチール

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
80539001RE401393-1395

4983049900431
サンコー 雪のけ太郎レッド 805390仕様・規格
刃先幅(mm):590
刃先長(mm):547
全長(mm):295
本体深さ(mm):133
PE+スチール
質量・質量単位
1800g

型番リスト

表示件数
型番
80539001RE401
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,516
( 12,668 )
7日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・PE+スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

雪のけ太郎 805390-01の型番80539001RE401のページです。 型番80539001RE401に関する仕様情報を記載しております。
雪のけ太郎 805390-01のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
雪のけ太郎 805390-01
直暖パン SHP-01
ヒートパーカーGHH
裏ボア防寒ブルゾン
防寒ジャケット 6169
ユニット ネックウォーマーフリース(黒)
メーカー三甲グリーンクロスボッシュアイトスアイトスユニット
通常価格11,51627,22031,616 -5,082 -10,107 -800
通常出荷日7日目11日目5日目4日目〜4日目〜6日目
刃先長(mm)547-----
刃先幅(mm)590-----
全長(mm)295-----
本体深さ(mm)133-----
JANコード4983049900431-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました