ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

泥落とし踏み台 ワンステップ OS-6036

泥落とし踏み台 ワンステップ OS-6036 1130040001
通常単価(税別)
25,466円
税込単価
28,013円
通常出荷日:7日目

【特長】・靴に付いた泥や汚れを落とします・仮設ハウスや仮設トイレなど、高めの入り口に最適です【用途】・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1130040001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1130040001の仕様・寸法情報

JANコード
4580646366259
質量(g)
6000.0
トラスココード
412-7902
材質1
スチール

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
1130040001412-7902

4580646366259
グリーンクロス 泥落とし踏み台 ワンステップ OS-6036
現場での段差軽減、汚れ落とし、スリップ防止などに。
仕様・規格
サイズ奥行(mm):450
サイズ高さ(mm):140
適用マットサイズ横(mm):600
適用マットサイズ縦(mm):360
幅(mm):690
スチール
質量・質量単位
6kg

型番リスト

表示件数
型番
1130040001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,466円
( 28,013円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・靴に付いた泥や汚れを落とします
・仮設ハウスや仮設トイレなど、高めの入り口に最適です
【用途】
・現場での段差軽減、汚れ落とし、スリップ防止などに
【材質】
・スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

泥落とし踏み台 ワンステップ OS-6036の型番1130040001のページです。 型番1130040001に関する仕様情報を記載しております。
泥落とし踏み台 ワンステップ OS-6036のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
泥落とし踏み台 ワンステップ OS-6036
木目調アルミ踏み台
朝礼台オールアルミ180EV EKA505
アルミトラックステップ
踏み台
アルミ踏み台
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスアイリスオーヤマ天馬
通常価格25,466円7,316円344,680円21,983円3,424円8,069円 -
通常出荷日7日目8日目11日目11日目1日目7日目
JANコード4580646366259458064624717649340489287354510956216029--
質量(g)6000.01200.066600.02000.0--
トラスココード412-7902315-0757665-2763576-9767--
材質1スチールアルミアルミアルミ、ゴム--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました