ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

朝礼台オールアルミ180EV EKA505

朝礼台オールアルミ180EV EKA505 6300053640
通常単価(税別)
344,680円
税込単価
379,148円
通常出荷日:11日目

【特長】・耐腐食性に優れたオールアルミ製の朝礼台です・天板の縦幅は120cm、横幅は180cm、全体高...

詳細を確認
  • 本製品は工具組立が必要です。
  • 組み立てをご要望の際は組立設置費を別途申し受けますので販売店にご相談ください。
  • 朝礼台が倒れないように、平坦で安定した場所に設置してください。
  • 人が登り降りしたり、周りを移動したりするのに十分なスペースを確保してください。濡れた朝礼台は滑りやすく、転倒する危険性があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300053640
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300053640の仕様・寸法情報

天板高さ(m)
800
踏ざん踏面幅(mm)
220
天板寸法(mm)短辺
1200
天板寸法(mm)長辺
1800
JANコード
4934048928735
質量(g)
66600.0
トラスココード
665-2763
材質1
アルミ

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300053640665-2763

4934048928735
グリーンクロス 朝礼台オールアルミ180EV EKA505
現場や学校の朝礼台に。
仕様・規格
天板高さ(m):800
天板寸法(mm)長辺:1800
踏ざん踏面幅(mm):220
天板寸法(mm)短辺:1200
サイズ蹴上げ高さ(mm):200
カラー:シルバー(アルミ)
タイプ:耐腐食性
ステップ収納可否:可
天板表面加工:滑止加工
組立方法:工具組立
組み立て時間(分):30
組立人数(人):2
アルミ
質量・質量単位
66.6kg

型番リスト

表示件数
型番
6300053640
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
344,680円
( 379,148円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐腐食性に優れたオールアルミ製の朝礼台です
・天板の縦幅は120cm、横幅は180cm、全体高さは80cmとなっています
・天板表面は滑りにくいように加工が施されています
・ステップは3段あり、不要時には台の下に収納することもできます
・また、ステップの踏面幅は22cmと大きく、蹴上げ高さは20cmとちょうどよくなっているので、昇降時も安心安全です
【用途】
・現場や学校の朝礼台に
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 本製品は工具組立が必要です。
  • 組み立てをご要望の際は組立設置費を別途申し受けますので販売店にご相談ください。
  • 朝礼台が倒れないように、平坦で安定した場所に設置してください。
  • 人が登り降りしたり、周りを移動したりするのに十分なスペースを確保してください。濡れた朝礼台は滑りやすく、転倒する危険性があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

朝礼台オールアルミ180EV EKA505の型番6300053640のページです。 型番6300053640に関する仕様情報を記載しております。
朝礼台オールアルミ180EV EKA505のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
朝礼台オールアルミ180EV EKA505
木目調アルミ踏み台
アルミトラックステップ
泥落とし踏み台 ワンステップ OS-6036
アルミ朝礼台
アルミ作業台
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス長谷川工業天馬
通常価格344,680円7,316円21,983円25,466円282,310円 -12,485円 -
通常出荷日11日目8日目11日目7日目4日目7日目
天板高さ(m)800290----
踏ざん踏面幅(mm)220-----
天板寸法(mm)短辺1200-----
天板寸法(mm)長辺1800-----
JANコード4934048928735458064624717645109562160294580646366259--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました