ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

VLチューブ 定尺1巻(50m)

VLチューブ 定尺1巻(50m) VL-9.5-50
通常単価(税別)
95,844円
税込単価
105,428円
通常出荷日:11日目

【特長】・・耐熱200℃・材質フッ化エラストマーの熱収縮チューブです。・溶剤が使用される高温環境下での...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

VL-9.5-50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

VL-9.5-50の仕様・寸法情報

質量(g)
1650.000
トラスココード
692-8027
全長(m)
50
JANコード
4573271441729
使用温度範囲(℃)
-55~200
収縮後内径(mm)
4.8
収縮後肉厚(mm)
0.95
収縮前内径(mm)
9.5
収縮率(%)
2:1
色
黒
長さ(mm)
50000
材質1
フッ化エラストマー

型番リスト

表示件数
型番
VL-9.5-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
95,844円
( 105,428円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・・耐熱200℃・材質フッ化エラストマーの熱収縮チューブです。・溶剤が使用される高温環境下でのご使用に最適です。・現在お使いのシリコンチューブの代替品としてもご使用可能です。
【用途】
・航空機・自動車・医療機器・重機建機メーカーで採用されております。
【材質】
・フッ化エラストマー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
VL-9.5-50692-8027

-
デンカエレクトロン VLチューブ 定尺1巻(50m)仕様・規格
耐熱200℃、柔軟性にも優れた熱収縮チューブ 収縮前内径:9.5mm 収縮後内径:4.8mm 収縮後肉厚:0.95mm
-
質量・質量単位
1650g
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

VLチューブ 定尺1巻(50m)の型番VL-9.5-50のページです。 型番VL-9.5-50に関する仕様情報を記載しております。
VLチューブ 定尺1巻(50m)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VLチューブ 定尺1巻(50m)
ミルウォーキー M18 ヒートガン
マツデン 直ノズル 50L
据付型熱風ヒーター PHS50N型
50x26mm 溶接用ノズル(EA356SB用)
プラジェット PJ-206A1
メーカーデンカエレクトロンミルウォーキー(MILWAUKEE)マツデンパーカーコーポレーションエスコ東京硝子器械
通常価格95,844円16,846円1,322円124,943円2,994円15,003円
通常出荷日11日目1日目4日目4日目3日目6日目
質量(g)1650.000-----
トラスココード692-8027-----
全長(m)50-----
JANコード4573271441729-----
使用温度範囲(℃)-55~200-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました