ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ファンシーレジ用紙 80mm幅 桜 ピンク 20巻入り

ファンシーレジ用紙 80mm幅 桜 ピンク 20巻入り 6300028115
通常単価(税別)
19,212円
税込単価
21,133円
通常出荷日:8日目

【特長】・淡いピンクがかわいい桜柄ファンシーレジ用紙です・注目度も高いので、お店のイメージアップに最適...

詳細を確認
  • 実際の製品とは色が異なる場合があります。
  • 印字(感熱面)は全て黒色になります。
  • 発色面は外側です(黒発色)。
  • 色がついているのは外側(発色面)のみです。裏面(内側)は白色になります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300028115
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300028115の仕様・寸法情報

幅(mm)
80
JANコード
4570012210590
質量(g)
5000.0
トラスココード
392-7238
材質1
サーマル紙(国産紙)
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300028115392-7238

4570012210590
グリーンクロス ファンシーレジ用紙 80mm幅 桜 ピンク 20巻入り
全面にかわいいイラスト入り、注目度抜群なレジ用紙に。
仕様・規格
幅(mm):80
長さ(m):63以上(外径80mm以下)
芯内径(mm):12
サーマル紙(国産紙)
質量・質量単位
5kg

型番リスト

表示件数
型番
6300028115
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,212円
( 21,133円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・淡いピンクがかわいい桜柄ファンシーレジ用紙です
・注目度も高いので、お店のイメージアップに最適です
・今までに無いレシートで、差別化を図れます
・全面にかわいいイラスト入り、注目度抜群なレジ用紙に
【材質】
・サーマル紙(国産紙)

ご注意

  • 実際の製品とは色が異なる場合があります。
  • 印字(感熱面)は全て黒色になります。
  • 発色面は外側です(黒発色)。
  • 色がついているのは外側(発色面)のみです。裏面(内側)は白色になります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ファンシーレジ用紙 80mm幅 桜 ピンク 20巻入りの型番6300028115のページです。 型番6300028115に関する仕様情報を記載しております。
ファンシーレジ用紙 80mm幅 桜 ピンク 20巻入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファンシーレジ用紙 80mm幅 桜 ピンク 20巻入り
カラーサーマル紙 80mm幅 オレンジ 20巻入り
マルチプリンタラベル10面100入り
マルチプリンタラベル12面100入り
マルチプリンタラベル 2面100入り
マルチプリンタラベル30面100入り
メーカーグリーンクロスグリーンクロスエーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格19,212円14,917円4,297円4,297円4,297円4,297円
通常出荷日8日目8日目4日目4日目4日目4日目
幅(mm)8080----
JANコード45700122105904580109219344----
質量(g)5000.05000.0----
トラスココード392-7238392-7254----
材質1サーマル紙(国産紙)サーマル紙(国産紙)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました