ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

カラーサーマル紙 80mm幅 オレンジ 20巻入り

カラーサーマル紙 80mm幅 オレンジ 20巻入り 6300027920
通常単価(税別)
14,917円
税込単価
16,409円
通常出荷日:8日目

【特長】・淡いオレンジがきれいなレジロールです・オレンジ色のレシートはキャンペーン用・販促用に効果的で...

詳細を確認
  • 実際の製品とは色が異なる場合があります。
  • また、製品ロットにより多少の色のバラつきがあります。
  • モニターにより、製品画像にモアレ(干渉縞)が発生することがあります。
  • 印字される文字はすべて黒色になります(黒発色)。発色面は外側です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300027920
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

6300027920の仕様・寸法情報

幅(mm)
80
JANコード
4580109219344
質量(g)
5000.0
トラスココード
392-7254
材質1
サーマル紙(国産紙)
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300027920392-7254

4580109219344
グリーンクロス カラーサーマル紙 80mm幅 オレンジ 20巻入り
キャンペーン用・販促用に。
店舗ごと・曜日ごとの色分けに。
引換券・順番券などに。
仕様・規格
幅(mm):80
長さ(m):63以上(外径80mm以下)
芯内径(mm):12
サーマル紙(国産紙)
質量・質量単位
5kg

型番リスト

表示件数
型番
6300027920
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,917円
( 16,409円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・淡いオレンジがきれいなレジロールです
・オレンジ色のレシートはキャンペーン用・販促用に効果的です
・白レシートと比べて目立ちますので、引換券・順番券などに最適です
【用途】
・キャンペーン用・販促用に
・店舗ごと・曜日ごとの色分けに
・引換券・順番券などに
【材質】
・サーマル紙(国産紙)

ご注意

  • 実際の製品とは色が異なる場合があります。
  • また、製品ロットにより多少の色のバラつきがあります。
  • モニターにより、製品画像にモアレ(干渉縞)が発生することがあります。
  • 印字される文字はすべて黒色になります(黒発色)。発色面は外側です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラーサーマル紙 80mm幅 オレンジ 20巻入りの型番6300027920のページです。 型番6300027920に関する仕様情報を記載しております。
カラーサーマル紙 80mm幅 オレンジ 20巻入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーサーマル紙 80mm幅 オレンジ 20巻入り
ファンシーレジ用紙 80mm幅 桜 ピンク 20巻入り
普通紙64 914mm×50m 2本入り
普通紙64 420mm×50m 2本入り
マルチプリンタラベル10面100入り
ファクシミリ用感熱記録紙 A4 100m巻 規格:A4判 サイズ:幅210mm×長100m×芯1インチ
メーカーグリーンクロスグリーンクロス桜井桜井エーワンアジア原紙
通常価格14,917円19,212円15,210円7,468円4,297円1,583円
通常出荷日8日目8日目4日目1日目4日目4日目
幅(mm)8080----
JANコード45801092193444570012210590----
質量(g)5000.05000.0----
トラスココード392-7254392-7238----
材質1サーマル紙(国産紙)サーマル紙(国産紙)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました