17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

RELAX マルチレトロラジオ

RELAX マルチレトロラジオ
通常単価(税別)
16,274
税込単価
17,901
通常出荷日:11日目

【特長】・ラジオ・ライト・アラーム(SOS)・モバイルバッテリー・音楽再生・時計・スピーカーの機能を搭...

詳細を確認
  • 本用途以外には使用しないようお願いいたします。
  • 製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
  • ソーラー充電はサポート機能となりますので、USB充電をメインにご使用ください。
  • モバイル充電には純正のケーブルをご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300041729555-6480

4582562696236
グリーンクロス RELAX マルチレトロラジオ/ウォームグレイ
防災用品やインテリアに。
仕様・規格
充電機能:USB充電、手回し充電(緊急時)、ソーラー充電(サポート)
動作時間目安:BLUETOOTH:フルボリューム約3.5時間、75%ボリューム約5時間、LEDライト:約6時間、ラジオ:中音量最盛時約20時間
保障:お買い上げより1年
幅(mm):128
奥行(mm):57
高さ(mm):98
充電時間:約3~4時間
バッテリー:2000mAH
スピーカー:8W 4Ω
ABS

質量・質量単位
395g
6300041731555-6466

4582562696250
グリーンクロス RELAX マルチレトロラジオ/クラウディサンド
防災用品やインテリアに。
仕様・規格
充電機能:USB充電、手回し充電(緊急時)、ソーラー充電(サポート)
動作時間目安:BLUETOOTH:フルボリューム約3.5時間、75%ボリューム約5時間、LEDライト:約6時間、ラジオ:中音量最盛時約20時間
保障:お買い上げより1年
幅(mm):128
奥行(mm):57
高さ(mm):98
充電時間:約3~4時間
バッテリー:2000mAH
スピーカー:8W 4Ω
ABS

質量・質量単位
395g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4582562696236
555-6480
ウォームグレイ
1個
4582562696250
555-6466
クラウディサンド
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,274
( 17,901 )
11日目
16,274
( 17,901 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラジオ・ライト・アラーム(SOS)・モバイルバッテリー・音楽再生・時計・スピーカーの機能を搭載した1台で7役をこなす優れものです
・屋外ならアウトドア用品としてSOSアラームがついているので、緊急時の防災用品としても役立ちます
【用途】
・防災用品やインテリアに
【材質】
・ABS
・鉄

ご注意

  • 本用途以外には使用しないようお願いいたします。
  • 製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
  • ソーラー充電はサポート機能となりますので、USB充電をメインにご使用ください。
  • モバイル充電には純正のケーブルをご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RELAX マルチレトロラジオのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RELAX マルチレトロラジオ
SMDスーパーワイドアングルヘッドライト
2211 コンパクトリストライト
H8R/P7R/F1R 用充電池
LEDクリップヘッドライト
ヘッドバンド(Hシリーズ用)
メーカーグリーンクロスイチネンアクセスSUREFIRELED LENSERトラスコ中山LED LENSER
通常価格16,2747,80566,7794,5612,781872
通常出荷日11日目5日目1日目1日目4日目1日目
奥行(mm)57-----
高さ(mm)98-----
幅(mm)128-----
質量(g)395.000-----
材質1ABS-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト