ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

拡声器 マイク型 小型 15W出力 スピーカー マイク 一体型 Bluetooth 充電式 ストラップ付き イベント ツアーガイド 選挙 セミナー 講義 会議

通常単価(税別)
12,250円
税込単価
13,475円
通常出荷日:2日目

【特長】・マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピー...

詳細を確認
  • ※本製品は防水構造ではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MM-SPAMP20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MM-SPAMP20の仕様・寸法情報

奥行(mm)
50
高さ(mm)
192
幅(mm)
50
JANコード
4969887576359
質量(g)
265.000
トラスココード
718-7695
定格出力(W)
15
口径(mm)
45
電源
内蔵リチウムイオン電池(容量/3200mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A)
色
黒

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
MM-SPAMP20718-7695

4969887576359
SANWA 拡声器 マイク型 小型 15W出力 スピーカー マイク 一体型 Bluetooth 充電式 ストラップ付き イベント ツアーガイド 選挙 セミナー 講義 会議
朝礼・打ち合わせに。
会議・セミナーに。
マスクが必要な場面に。
防災用に。
仕様・規格
スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー
充電方法:USB Type-Cポートより給電(DC5V 1A)
Bluetooth適合規格:Bluetooth 5.3
Bluetooth対応プロファイル:A2DP
Bluetoothオーディオコーデック:SBC
Bluetooth送信出力:class2
定格出力(W):15
口径(mm):45
電源:内蔵リチウムイオン電池(容量/3200mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A)
色:黒
幅(mm):50
奥行(mm):50
高さ(mm):192
実用最大出力(W):15
周波数特性:100Hz~18KHz
スピーカーサイズ(mm):45
ロードインピーダンス(Ω):3
充電時間(時間):約4~5
電池持続時間(時間):約6※使用条件により異なります。
Bluetooth通信距離(m):10
サイズ(mm):約W50×D50×H192
重量(g):約265
-
質量・質量単位
265g

型番リスト

表示件数
型番
MM-SPAMP20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,250円
( 13,475円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです
・音響設備などが必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます
・15Wの高出力対応でマスクなどで声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます
・握りやすいスリムな形状で重量わずか約265gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません
・Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能です
・同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です
・本製品2台を1台のスマートフォンにBluetooth接続できるTWS機能搭載し、同時に音楽再生もできデュエットも可能です
・またエコーモードを搭載しておりカラオケ利用にも最適です
・バッテリー内蔵で動作し約4~5時間の充電で約6時間の連続動作が可能です
【用途】
・朝礼・打ち合わせに
・会議・セミナーに
・マスクが必要な場面に
・防災用に

ご注意

  • ※本製品は防水構造ではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

拡声器 マイク型 小型 15W出力 スピーカー マイク 一体型 Bluetooth 充電式 ストラップ付き イベント ツアーガイド 選挙 セミナー 講義 会議の型番MM-SPAMP20のページです。 型番MM-SPAMP20に関する仕様情報を記載しております。
拡声器 マイク型 小型 15W出力 スピーカー マイク 一体型 Bluetooth 充電式 ストラップ付き イベント ツアーガイド 選挙 セミナー 講義 会議のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
拡声器 マイク型 小型 15W出力 スピーカー マイク 一体型 Bluetooth 充電式 ストラップ付き イベント ツアーガイド 選挙 セミナー 講義 会議
WEB会議小型スピーカーフォン 連結可能
拡声器スピーカー(防水タイプ)
ワイヤレスポータブル拡声器スピーカー
カメラ内蔵USBスピーカーフォン
マイク付き 拡声器スピーカー
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格12,250円30,908円24,752円20,769円51,587円33,233円
通常出荷日2日目2日目1日目2日目2日目2日目
奥行(mm)501104056.662-
高さ(mm)19263105110235-
幅(mm)5011014111062-
JANコード496988757635949698875755984969887529539496988757527749698877810054969887574171
質量(g)265.000420.000290.00040.000476.000226.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました