ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

WEB会議小型スピーカーフォン 連結可能

WEB会議小型スピーカーフォン 連結可能 MM-MC35N
通常単価(税別)
30,908円
税込単価
33,999円
通常出荷日:2日目

【特長】・高感度マイクユニット搭載で半径5mまでの広範囲の集音が可能です・DSP(デジタル信号処理)と...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MM-MC35N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MM-MC35Nの仕様・寸法情報

奥行(mm)
110
高さ(mm)
63
幅(mm)
110
ケーブル長(m)
1.7
JANコード
4969887575598
質量(g)
420.000
トラスココード
706-8147
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
MM-MC35N706-8147

4969887575598
SANWA WEB会議小型スピーカーフォン 連結可能仕様・規格
幅(mm):110
奥行(mm):110
高さ(mm):63
ケーブル長(m):1.7
プラグ形状:USB A
実用最大出力:2W(1W+1W)
消費電流:最大500mA(待機70~150mA)
電源:USBポートより供給(本体側はミニUSB)
対応LANケーブル:CAT5e、CAT6、CAT6A、CAT6e、CAT7(最大5mまで使用可能)
-
質量・質量単位
420g

型番リスト

表示件数
型番
MM-MC35N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,908円
( 33,999円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高感度マイクユニット搭載で半径5mまでの広範囲の集音が可能です
・DSP(デジタル信号処理)とAEC(Auto Echo Cancellation)によりノイズが少なくクリアな音声での通話が可能です
・自分の声がスピーカーフォンから聞こえるなどのエコーも抑制することができます
・AGC(Auto Gain Control)対応で適切な音声で会議が可能です
・相手の声を適切な音量に調整する機能で、相手がマイクに近すぎたり、遠すぎる場合でも一定の音量を保つことができます
・有線で最大2台まで連結が可能です
・スピーカーフォン同士を連結させることにより、より多人数の声を集音することができます
・1台では声が届かない、聞こえないという問題を解決できます
・2台連結してのご使用はWindowsのみ対応です
・Mac OSをお使いの場合は2台連結には対応しません
・スピーカーフォン本体
・USBケーブル(1.7m)
・取扱説明書
・保証書

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

WEB会議小型スピーカーフォン 連結可能の型番MM-MC35Nのページです。 型番MM-MC35Nに関する仕様情報を記載しております。
WEB会議小型スピーカーフォン 連結可能のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WEB会議小型スピーカーフォン 連結可能
カメラ内蔵USBスピーカーフォン
拡声器 マイク型 小型 15W出力 スピーカー マイク 一体型 Bluetooth 充電式 ストラップ付き イベント ツアーガイド 選挙 セミナー 講義 会議
拡声器スピーカー(防水タイプ)
ワイヤレスポータブル拡声器スピーカー
マイク付き 拡声器スピーカー
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格30,908円51,587円12,250円24,752円20,769円33,233円
通常出荷日2日目2日目2日目1日目2日目2日目
奥行(mm)11062504056.6-
高さ(mm)63235192105110-
幅(mm)1106250141110-
ケーブル長(m)1.71.5----
JANコード496988757559849698877810054969887576359496988752953949698875752774969887574171

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました