ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ワイヤレスポータブル拡声器スピーカー

ワイヤレスポータブル拡声器スピーカー MM-SPAMP15
通常単価(税別)
20,769円
税込単価
22,846円
通常出荷日:2日目

【特長】・マイク部とスピーカー部がワイヤレスなので、スピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移...

詳細を確認
  • 本製品は防水構造ではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MM-SPAMP15
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MM-SPAMP15の仕様・寸法情報

奥行(mm)
56.6
高さ(mm)
110
幅(mm)
110
JANコード
4969887575277
質量(g)
40.000
トラスココード
706-8128

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
MM-SPAMP15706-8128

4969887575277
SANWA ワイヤレスポータブル拡声器スピーカー仕様・規格
幅(mm):110
奥行(mm):56.6
高さ(mm):110
実用最大出力:25W電源:内蔵リチウムイオン電池(7.4V 2000mAh)
充電方法:microUSB給電(5V2A)
充電時間:約4時間(5V2A充電時)
連続使用時間:マイク使用で約12時間程度(60%音量)
通信可能距離:最大30m
適合規格:Bluetooth Ver.5.0
対応プロファイル:A2DP、AVRCP
通信距離:最大/10m※使用環境により異なります。
-
質量・質量単位
40g

型番リスト

表示件数
型番
MM-SPAMP15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,769円
( 22,846円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイク部とスピーカー部がワイヤレスなので、スピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながら、ハンズフリーで発言や作業ができます
・デスクなどに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です
・最大25Wの高出力で遠くまではっきりと伝えることができます
・ワイヤレスヘッドマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です
・同一空間内で複数台を使用した環境でも混信することはありません
・最大10台まで同時利用可能です
・Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能です
・同時に拡声出力もできます
・持ち運びや収納に適した専用収納ケースが付属しており安全に保管することができます
・拡声器スピーカー×1
・ワイヤレスヘッドマイク×1
・充電用USBケーブル×2
・収納ケース×1
・取扱説明書
【用途】
・講義や講演、店頭販売などのイベント使用に最適です

ご注意

  • 本製品は防水構造ではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイヤレスポータブル拡声器スピーカーの型番MM-SPAMP15のページです。 型番MM-SPAMP15に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤレスポータブル拡声器スピーカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤレスポータブル拡声器スピーカー
拡声器スピーカー(防水タイプ)
拡声器 マイク型 小型 15W出力 スピーカー マイク 一体型 Bluetooth 充電式 ストラップ付き イベント ツアーガイド 選挙 セミナー 講義 会議
カメラ内蔵USBスピーカーフォン
WEB会議小型スピーカーフォン 連結可能
マイク付き 拡声器スピーカー
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格20,769円24,752円12,250円51,587円30,908円33,233円
通常出荷日2日目1日目2日目2日目2日目2日目
奥行(mm)56.6405062110-
高さ(mm)11010519223563-
幅(mm)1101415062110-
JANコード496988757527749698875295394969887576359496988778100549698875755984969887574171
質量(g)40.000290.000265.000476.000420.000226.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました