ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

天井収納はしご 使用天井高2100~2300mm

天井収納はしご 使用天井高2100~2300mm CXTW7
通常単価(税別)
76,414円
税込単価
84,055円
通常出荷日:1日目

【特長】・気密材により冷暖房効率と遮音性が向上。・気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当。・枠...

詳細を確認
  • 本製品は一般家庭の屋内用です。
  • それ以外の使用頻度の多い場所では使用しないでください。
  • 天井裏は建築基準法により居室としては使用できません。
  • 本製品は、木下地専用となります。
  • ご高齢の方、小さなお子様、お体の不自由な方のご使用はお控えください。
詳細を確認

型番:

CXTW7
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CXTW7の仕様・寸法情報

トラスココード
423-5280
質量(g)
23300.0
材質1
アルミニウム合金押出形材
横(mm)
1212
縦(mm)
712
天井施工開口寸法(mm)
700×1200
高さ(mm)
370
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CXTW7423-5280

-
DAIKEN 天井収納はしご 使用天井高2100~2300mm仕様・規格
ISO14001認証取得工場製
天井施工開口寸法(mm):700×1200
使用可能天井高(mm):2100~2300
外形寸法712×1212×370
アルミニウム合金押出形材
質量・質量単位
23.3kg

型番リスト

表示件数
型番
CXTW7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,414円
( 84,055円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・気密材により冷暖房効率と遮音性が向上。
・気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当。
・枠部外観は天井点検口と同じデザインで、意匠性の良い納まりを実現。
・点検口蓋は調整機能付きスプリングにより、簡単に開閉可能。
・蓋材の重さに対して簡単に調整可能。
・使用可能天井高:2100mm~2300mm用の7尺タイプ。
・はしごの片側には手すりを標準装備(オプションにて増設可能)。
・指を挟みこみにくい安全機構。
・折り畳み式のはしご部は軽量で操作しやすいアルミ製。
【用途】
・天井裏の収納スペースへの出入口に。
【材質】
・アルミニウム合金押出形材

ご注意

  • 本製品は一般家庭の屋内用です。
  • それ以外の使用頻度の多い場所では使用しないでください。
  • 天井裏は建築基準法により居室としては使用できません。
  • 本製品は、木下地専用となります。
  • ご高齢の方、小さなお子様、お体の不自由な方のご使用はお控えください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

天井収納はしご 使用天井高2100~2300mmの型番CXTW7のページです。 型番CXTW7に関する仕様情報を記載しております。
天井収納はしご 使用天井高2100~2300mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
天井収納はしご 使用天井高2100~2300mm
天井点検口シーリングハッチ(ガラリ付)
ホーム床点検口 錠付き 600×600 気密タイプ 15mmフロア用 シルバー
ホーム床点検口 錠付き 600×600 気密タイプ 15mmフロア用 ブロンズ
ホーム床点検口 錠付き 600×600 気密タイプ 15mmフロア用 ホワイト
ホーム床点検口 錠付き 600×600 気密タイプ 15mmフロア用 ステンカラー
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格76,414円10,644円9,996円12,311円9,996円12,311円
通常出荷日1日目19日目5日目5日目5日目5日目
トラスココード423-5280230-2157226-2180226-2195226-2176226-2181
質量(g)23300.02100.02380.02360.02390.02390.0
材質1アルミニウム合金押出形材枠材、ガラリ:アルミ(A6063S-T5)シルバー枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー枠材:アルミ(A6063S-T5)ブロンズ枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト枠材:アルミ(A6063S-T5)ステンカラー
横(mm)1212464620620620620
縦(mm)712464620620620620
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

点検口カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました