ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ホーム床点検口 515×515 気密断熱 15mmフロア用ステンカラー

ホーム床点検口 515×515 気密断熱 15mmフロア用ステンカラー HXDN350
通常単価(税別)
19,119
税込単価
21,031
通常出荷日:4日目

【特長】・木質合板用タイプです・切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です・在来工法用タイプです・...

詳細を確認
  • 運賃別途
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HXDN350
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HXDN350の仕様・寸法情報

JANコード
4968957506357
トラスココード
555-0303
質量(g)
2900.0
材質1
枠材:アルミ(A6063S-T5)ステンカラー
材質2
蓋補強材:アルミ(A6063S-T5)シルバー
材質3
断熱蓋、断熱外枠:ポリスチレンフォーム
蓋仕上材切断寸法(mm)
493×493
有効開口寸法(mm)
455×455

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
HXDN350555-0303

4968957506357
DAIKEN ホーム床点検口 515×515 気密断熱 15mmフロア用ステンカラー
床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用。
在来工法用。
仕様・規格
適用フロア材厚さ:15mm
有効開口寸法(mm):455×455
蓋仕上材切断寸法(mm):493×493
製品寸法(mm):529×529×約177
取手用穴あけ寸法(mm):18×83(角穴もしくは長穴)
断熱蓋厚さ(mm):130
枠材:アルミ(A6063S-T5)ステンカラー
蓋補強材:アルミ(A6063S-T5)シルバー
断熱蓋、断熱外枠:ポリスチレンフォーム
質量・質量単位
2.9kg

型番リスト

表示件数
型番
HXDN350
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,119
( 21,031 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木質合板用タイプです
・切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です
・在来工法用タイプです
・次世代省エネルギー基準に対応した気密、断熱性能(1~7地域)です
・気密性能はJIS A4706のA-4等級相当です
・室内の冷暖房効率を向上させます
【用途】
・床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用
・在来工法用
【材質】
・枠材:アルミ(A6063S-T5)ステンカラー
・蓋補強材:アルミ(A6063S-T5)シルバー
・断熱蓋、断熱外枠:ポリスチレンフォーム
・取手
・回転取手取付けキャップ
・なべ小ねじ(M4×16)×2
・平座金(呼び径4)×2
・さらタッピンねじ(3×16)×8

ご注意

  • 運賃別途
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホーム床点検口 515×515 気密断熱 15mmフロア用ステンカラーの型番HXDN350のページです。 型番HXDN350に関する仕様情報を記載しております。
ホーム床点検口 515×515 気密断熱 15mmフロア用ステンカラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホーム床点検口 515×515 気密断熱 15mmフロア用ステンカラー
ホーム床点検口 錠付き 600×600 気密タイプ 15mmフロア用 ステンカラー
ホーム床点検口 錠付き 600×600 気密タイプ 15mmフロア用 ホワイト
ホーム床点検口 錠付き 600×600 気密タイプ 15mmフロア用 シルバー
ホーム床点検口 錠付き 600×600 気密タイプ 15mmフロア用 ブロンズ
天井点検口シーリングハッチ(ガラリ付)
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格19,11912,02110,37310,37312,0219,666
通常出荷日4日目5日目5日目5日目5日目19日目
JANコード496895750635749689575034794968957505015496895750344849689575034004968957506302
トラスココード555-0303226-2181226-2176226-2180226-2195230-2157
質量(g)2900.02390.02390.02380.02360.02100.0
材質1枠材:アルミ(A6063S-T5)ステンカラー枠材:アルミ(A6063S-T5)ステンカラー枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー枠材:アルミ(A6063S-T5)ブロンズ枠材、ガラリ:アルミ(A6063S-T5)シルバー
材質2蓋補強材:アルミ(A6063S-T5)シルバー蓋補強材:スチール(SPCC)蓋補強材:スチール(SPCC)蓋補強材:スチール(SPCC)蓋補強材:スチール(SPCC)ハンガー:スチール(SECC)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

点検口カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト