ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

シリコーン 型取り用液状シリコーン 主剤

シリコーン 型取り用液状シリコーン 主剤 TSE350-1K
通常単価(税別)
12,843円
税込単価
14,127円
通常出荷日:1日目

【特長】・低粘度(12Pa・s)で流動性に優れています。・使い方により、種々の硬化触媒があります。【用...

詳細を確認
  • 添加量を守ってください。(主剤100gに対し、硬化剤0.5g)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TSE350-1K
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TSE350-1Kの仕様・寸法情報

タイプ
主剤
JANコード
4990561208327
トラスココード
332-3391
質量(g)
1180
材質1
主成分:シリコーンゴム
容量(g)
1000
粘度(Pa・s)
12
色
灰白色(主剤)

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TSE350-1K332-3391

4990561208327
モメンティブ 一般型取り用縮合型液状シリコーンゴム TSE350-1K
逆テーパのない片面型取り、簡単な割り型など。
仕様・規格
使用温度範囲:-50~150℃
用途により硬化剤を選択する
容器:スチール丸缶
色:灰白色(主剤)
容量(g):1000
タイプ:主剤
粘度(Pa・s):12
品名:主剤
主成分:シリコーンゴム
質量・質量単位
1180g

型番リスト

表示件数
型番
TSE350-1K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,843円
( 14,127円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低粘度(12Pa・s)で流動性に優れています。
・使い方により、種々の硬化触媒があります。
【用途】
・逆テーパのない片面型取り、簡単な割り型など。
【材質】
・主成分:シリコーンゴム

ご注意

  • 添加量を守ってください。(主剤100gに対し、硬化剤0.5g)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコーン 型取り用液状シリコーン 主剤の型番TSE350-1Kのページです。 型番TSE350-1Kに関する仕様情報を記載しております。
シリコーン 型取り用液状シリコーン 主剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコーン 型取り用液状シリコーン 主剤
シリコーン 耐熱用シリコーンオイル
モメンティブ シリコーン離型剤
耐熱性ジメチルシリコーンオイル (開放系) YF33
シリコーンオイル エレメント14
シリコーン オイルコンパウンド型離型剤
メーカーモメンティブモメンティブモメンティブモメンティブモメンティブモメンティブ
通常価格12,843円15,085円10,940円19,564円6,747円25,947円 -
通常出荷日1日目1日目9日目1日目1日目9日目〜
タイプ主剤-----
JANコード4990561208327499056125134749905614688994990561251347--
トラスココード332-3391281-2380819-0684281-2380--
質量(g)118011201000.011201120-
材質1主成分:シリコーンゴム主成分:シリコーンオイル主成分:シリコーンオイルエマルジョン主成分:シリコーンオイル主成分:シリコーンオイルシリコーン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました