ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ピカコーポレイション トラック昇降ステップ

通常単価(税別)
56,486
税込単価
62,135
通常出荷日:4日目

【特長】・トラックのあおり部分に取り付けて、荷台への昇降や作業をサポートします【用途】・トラック荷台へ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DXF-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DXF-13の仕様・寸法情報

フック有効幅(mm)
63
段数(段)
4
天板高さ(m)
0.92~1.35
天板寸法(mm)
400×427
トラスココード
585-2254
JANコード
4989247208072
質量(g)
7800.0
材質1
アルミ合金
設置高さ(mm)下フック使用
890~1320
収納寸法(mm)
全長×幅×厚さ:980×555×130
設置高さ(mm)
890~1320
設置寸法(mm)
昇降面435×奥行690~821
最大使用質量(kg)
150
手がかり棒
高さ652mm

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
DXF-13585-2254

4989247208072
PiCa トラック昇降ステップ
トラック荷台への昇降や荷物の積みおろしなどに。
仕様・規格
折りたたみ式
最大使用質量(kg):150
天板高さ(m):0.92~1.35
天板寸法(mm):400×427
収納寸法(mm):全長×幅×厚さ:980×555×130
段数(段):4
設置高さ(mm):890~1320
設置高さ(mm)下フック使用:890~1320
フック有効幅(mm):63
手がかり棒:高さ652mm
設置寸法(mm):昇降面435×奥行690~821
踏ざん間隔(mm):294(上段のみ250)
脚部伸縮ピッチ(mm):25
踏ざん踏面幅(mm):55
アルミ合金
質量・質量単位
7.8kg

型番リスト

表示件数
型番
DXF-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,486
( 62,135 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラックのあおり部分に取り付けて、荷台への昇降や作業をサポートします
【用途】
・トラック荷台への昇降や荷物の積みおろしなどに
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピカコーポレイション トラック昇降ステップの型番DXF-13のページです。 型番DXF-13に関する仕様情報を記載しております。
ピカコーポレイション トラック昇降ステップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピカコーポレイション トラック昇降ステップ
トラック昇降ステップ(手すり付)
上部操作式トラック昇降ステップ 手すり付き(脚部伸縮式)
はしご用アウトリガー LP-AUS2
ピカ はしご(JOB・CSM)用自在フック
ピカ はしご用自在フック 電工用
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格56,48699,34686,850 -51,17214,84335,345
通常出荷日4日目1日目1日目1日目2日目4日目
フック有効幅(mm)636363---
段数(段)46----
天板高さ(m)0.92~1.351.47~1.90----
天板寸法(mm)400×427400×427400×427---
トラスココード585-2254554-2454-836-4232--

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト