17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

伸縮はしご PTH-HS型

伸縮はしご PTH-HS型
通常単価(税別)
101,974円~112,881円
税込単価
112,171円~124,169円
通常出荷日:1日目

【特長】・設置角度の目安窓付きでゆっくり縮むので指挟み防止になります。 ・前後に角度を変えられる自在脚...

詳細を確認
  • 設置角度の目安窓がピンクの状態では使用しないで下さい
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
PTH-HS420JCB706-6269

4989247461187
PiCa 伸縮はしご 全長4.22m
通常のはしごを持ち込めない狭いスペース、屋内等。
仕様・規格
伸縮式はしご キャリーバック付
最大使用質量(kg):100
全長(m):4.22
踏ざん踏面幅(mm):39.2
ステップ数(段):13
アルミ合金
質量・質量単位
13.7kg
PTH-HS450JCB706-6268

4989247461194
PiCa 伸縮はしご 全長4.55m
通常のはしごを持ち込めない狭いスペース、屋内等。
仕様・規格
伸縮式はしご キャリーバック付
最大使用質量(kg):100
全長(m):4.55
踏ざん踏面幅(mm):39.2
ステップ数(段):14
アルミ合金
質量・質量単位
14.9kg

型番リスト

表示件数

トラスココード

ステップ数(段)

全長(m)

JANコード

質量(g)

最小発注数量
706-6269
13
3.22~4.22
4989247461187
13700.0
1個
706-6268
14
3.62~4.55
4989247461194
14900.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
101,974円
( 112,171円 )
1日目
112,881円
( 124,169円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置角度の目安窓付きでゆっくり縮むので指挟み防止になります。 
・前後に角度を変えられる自在脚タイプです。
【用途】
・通常のはしごを持ち込めない狭いスペース、屋内等。
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 設置角度の目安窓がピンクの状態では使用しないで下さい
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

伸縮はしご PTH-HS型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
伸縮はしご PTH-HS型
伸縮はしご PTH型 最大使用質量100kg
伸縮はしご スーパーラダーSL型
ピカ 室内はしごLRS型
脚アジャスト式 2連はしご LGP型
ピカ FRP製2連はしご FRP-2L型
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格101,974円-45,458円 -119,874円 -54,953円 -51,024円56,404円 -
通常出荷日1日目1日目〜4日目6日目〜7日目9日目
材質1アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金支柱:FRP(グラスファイバー)
踏ざん踏面幅(mm)39.23949705343
最大使用質量(kg)100-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト