17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

上部操作式トラック昇降ステップ 手すり付き(脚部伸縮式)

通常単価(税別)
96,422円~111,501円
税込単価
106,064円~122,651円
通常出荷日:1日目

【特長】・上部操作式・トラックのあおり部分に取付荷台への昇降をサポートします【用途】・トラック荷台への...

詳細を確認
  • 最大使用質量150kg以上では使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
DXF-U14TEA595-0754

4989247208089
PiCa 上部操作式トラック昇降ステップ
トラック荷台への昇降や荷物の積みおろしなどに。
仕様・規格
折りたたみ式
踏ざん踏面幅:55mm
踏ざん間隔:328(上段のみ326)
脚部伸縮ピッチ:6mm
脚部最大伸縮幅:430mm
上部操作
脚部伸縮式
フック内幅寸法:63mm
回転スライド収納式手すり標準装備
最大使用質量(kg):150
天板高さ(m):1.02~1.45
天板寸法(mm):400×427
収納寸法(mm):全長1235×幅540×厚さ170
段数(段):4
設置高さ(mm):999~1429
フック有効幅(mm):63
全長(m):(手すり除)1024~1454
設置全高(mm):(手すり込)1645~2075
設置寸法(mm):昇降面437×奥行723~855
アルミ合金
質量・質量単位
11.4kg
DXF-U18TEA595-0755

4989247208096
PiCa 上部操作式トラック昇降ステップ
トラック荷台への昇降や荷物の積みおろしなどに。
仕様・規格
折りたたみ式
踏ざん踏面幅:55mm
踏ざん間隔:上3段282、下2段299
脚部伸縮ピッチ:6mm
脚部最大伸縮幅:430mm
上部操作
脚部伸縮式
フック内幅寸法:63mm
回転スライド収納式手すり標準装備
最大使用質量(kg):150
天板高さ(m):1.47~1.90
天板寸法(mm):400×427
収納寸法(mm):全長1630×幅540×厚さ170
段数(段):6
設置高さ(mm):1442~1872
フック有効幅(mm):63
全長(m):(手すり除)1467~1897
設置全高(mm):(手すり込)2135~2565
設置寸法(mm):昇降面437×奥行859~990
アルミ合金
質量・質量単位
13.7kg

型番リスト

表示件数

段数(段)

天板高さ(m)

トラスココード

全長(m)

JANコード

質量(g)

収納寸法(mm)

設置高さ(mm)

設置寸法(mm)

設置全高(mm)

最小発注数量
4
1.02~1.45
595-0754
(手すり除)1024~1454
4989247208089
11400
全長1235×幅540×厚さ170
999~1429
昇降面437×奥行723~855
(手すり込)1645~2075
1個
6
1.47~1.90
595-0755
(手すり除)1467~1897
4989247208096
13700.0
全長1630×幅540×厚さ170
1442~1872
昇降面437×奥行859~990
(手すり込)2135~2565
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
96,422円
( 106,064円 )
1日目
111,501円
( 122,651円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上部操作式
・トラックのあおり部分に取付荷台への昇降をサポートします
【用途】
・トラック荷台への昇降や荷物の積みおろしなどに
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 最大使用質量150kg以上では使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

上部操作式トラック昇降ステップ 手すり付き(脚部伸縮式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
上部操作式トラック昇降ステップ 手すり付き(脚部伸縮式)
ピカコーポレイション トラック昇降ステップ
上部操作式トラック昇降ステップ 手掛り棒付き(脚部伸縮式)
トラック昇降ステップ(手すり付)
伸縮はしご PTH-HS型
ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格96,422円-60,939円83,156円 -108,964円101,974円 -41,777円
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目4日目
フック有効幅(mm)63636363--
天板寸法(mm)400×427400×427-400×427--
材質1アルミ合金アルミ合金アルミ合金製アルミ合金アルミ合金アルミ合金
最大使用質量(kg)150150150-100-
よく一緒に購入される商品

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト