ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

防犯カメラ看板 SECR275-03

防犯カメラ看板 SECR275-03 6300024188
通常単価(税別)
10,530円
税込単価
11,583円
通常出荷日:11日目

【特長】・防犯カメラ設置をアピールする看板です・自立用鉄枠付です・ラミネート加工で擦れに強いです・反射...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300024188
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300024188の仕様・寸法情報

JANコード
4580646346596
トラスココード
390-5385
質量(g)
3500.0
材質1
鉄板
横(mm)
280
縦(mm)
1610
材質2
鉄枠
表示内容
防犯カメラ作動中

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300024188390-5385

4580646346596
グリーンクロス 防犯カメラ看板 SECR275-03
防犯目的に。
仕様・規格
表示内容:防犯カメラ作動中
縦(mm):1610
横(mm):280
板面サイズ(mm):幅275×高さ1400
鉄板
鉄枠
質量・質量単位
3.5kg

型番リスト

表示件数
型番
6300024188
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,530円
( 11,583円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防犯カメラ設置をアピールする看板です
・自立用鉄枠付です
・ラミネート加工で擦れに強いです
・反射タイプです
【用途】
・防犯目的に
【材質】
・鉄板
・鉄枠

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防犯カメラ看板 SECR275-03の型番6300024188のページです。 型番6300024188に関する仕様情報を記載しております。
防犯カメラ看板 SECR275-03のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防犯カメラ看板 SECR275-03
防犯カメラ看板 SECR275-05
防犯カメラ看板 SECR-05
防犯カメラ看板 SECR-06
防犯カメラ看板 SECR-07
ブロー製スリム看板枠用 GRサインスタンド
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格10,530円10,530円10,530円10,530円10,530円14,507円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
JANコード458064634659645806463466194580646346459458064634646645806463464734582643420668
トラスココード390-5385390-5355390-5375390-5370390-5386530-7993
質量(g)3500.03500.04600.04600.04600.08800.0
材質1鉄板鉄板鉄板鉄板鉄板スチール(ドブメッキ製)
横(mm)280280560560560300

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました