ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

防犯カメラ看板 SECR-05

防犯カメラ看板 SECR-05 6300024174
通常単価(税別)
10,530円
税込単価
11,583円
通常出荷日:11日目

【特長】・防犯カメラ設置をアピールする看板です・自立用鉄枠付です・ラミネート加工で擦れに強いです・反射...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300024174
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300024174の仕様・寸法情報

JANコード
4580646346459
トラスココード
390-5375
質量(g)
4600.0
材質1
鉄板
横(mm)
560
縦(mm)
1610
材質2
鉄枠
表示内容
監視カメラ作動中

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300024174390-5375

4580646346459
グリーンクロス 防犯カメラ看板 SECR-05
防犯目的に。
仕様・規格
表示内容:監視カメラ作動中
縦(mm):1610
横(mm):560
板面サイズ(mm):幅550×高さ1400
鉄板
鉄枠
質量・質量単位
4.6kg

型番リスト

表示件数
型番
6300024174
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,530円
( 11,583円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防犯カメラ設置をアピールする看板です
・自立用鉄枠付です
・ラミネート加工で擦れに強いです
・反射タイプです
【用途】
・防犯目的に
【材質】
・鉄板
・鉄枠

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防犯カメラ看板 SECR-05の型番6300024174のページです。 型番6300024174に関する仕様情報を記載しております。
防犯カメラ看板 SECR-05のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防犯カメラ看板 SECR-05
防犯カメラ看板 SECR275-05
防犯カメラ看板 SECR-07
防犯カメラ看板 SECR-06
防犯カメラ看板 SECR275-03
ブロー製スリム看板枠用 GRサインスタンド
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格10,530円10,530円10,530円10,530円10,530円14,507円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
JANコード458064634645945806463466194580646346473458064634646645806463465964582643420668
トラスココード390-5375390-5355390-5386390-5370390-5385530-7993
質量(g)4600.03500.04600.04600.03500.08800.0
材質1鉄板鉄板鉄板鉄板鉄板スチール(ドブメッキ製)
横(mm)560280560560280300

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました